Suche   Starten
 
IP67 Housing mit integriertem C/M2000 oder C4000 Micro
 
 
Sicherheitsfunktionen der Sensorik dauerhaft gewährleistet
Das IP67 Housing in Verbindung mit dem Sicherheits-Lichtvorhang C2000, der Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M2000 oder dem Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Micro erreicht die Schutzart IP 67. Durch Verwendung geeigneter Materialien (siehe. techn. Daten) ist eine hohe Beständigkeit gewährleistet. Ein Ausgleichselement (Membrane) verhindert das Beschlagen der Kunststoffröhre sowie das Eindringen von Flüssigkeiten. Die bewährte Kabelführung wird durch die PG-Verschraubung gewährleistet.
Merkmale
  • Zuverlässiger Schutz von Sensoren (C/M2000 oder C4000 Micro)
  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, Standard-Reinigungsverfahren und -mittel
  • Ausgleichelemente (Goretex-Membrane) verhindern das Beschlagen der Röhre sowie das Eindringen von Flüssigkeiten
  • Einsetzbar bei Temperaturen von 0 ... +55 °C und bis zu 95 % Luftfeuchtigkeit (Edelstahl-Endkappen, Kunststoffröhre)
Übersicht Technische Daten
  • Schutzart IP 67
  • Endkappen Edelstahl
  • Kunststoffröhre PMMA
  • Goretex-Membrane PA 6
  • PG-Verschraubung PA 6
  • Leitung PVC
  • Betriebsumgebungstemperatur 0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -25 ... +70 °C
 
Infoservice