Suche   Starten
 
Sichere Maschinen mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen
 
 

"Sichere Maschinen" ist eine Basisanforderung. In der Regel verlassen sich alle Personen, die an Maschinen und Anlagen arbeiten, darauf, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen vorhanden und auch wirksam sind.

Optoelektronische Schutzeinrichtungen bieten folgende Vorteile:

  • Höhere Produktivität bei gleichzeitigem Schutz
  • Gesicherter Zugang zum Arbeitsprozess
  • Angenehmes und ergonomisches Arbeiten
  • Keine Beeinträchtigung im Arbeitsablauf
  • Schutzfelder sowie Detektionsvermögen können prozessabhängig aktiviert werden
  • Je nach Risikobeurteilung können die zur notwendigen Steuerungskategorie passenden Steuerungsbausteine in Typ 2, Typ 3 oder Typ 4 ausgewählt werden.
 
Infoservice