Suche   Starten
 
Cold Store Curtain
 
 
Die eiskalte Alternative zu Schutzzäunen
Das robuste IP67 Housing und die darin integrierte Heizung verwandeln die Sicherheits-Lichtvorhänge C2000 und C4000 Micro sowie die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M2000 in Cold Store Curtains: gerüstet für den Einsatz bei Tiefsttemperaturen.
Damit können jetzt auch im Tiefkühlbereich Gefahrstellen- und Zugangsabsicherungen flexibler, ergonomischer und prozessgerechter realisiert werden, als dies mit trennenden Schutzeinrichtungen wie Gittern oder Zäunen möglich ist.
Einsatzbereiche
Gefahrstellen- oder Zugangsabsicherung in Kühlhäusern und in Branchen wie z.B.:
  • Nahrungs- und Genussmittelindustrie
  • Logistiklager
Merkmale
  • IP67 Housing mit integrierter Heizung (230 V AC) und eingebautem Sicherheits-Lichtvorhang C2000, C4000 Micro oder M2000
  • Schutzfeldhöhe bis 1200 mm
  • Betriebsumgebungstemperatur bis –25 °C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)
  • Kompaktes Gehäuse (Durchmesser 50 mm) zur einfachen Integration in die Anlage
  • Widerstandsfähige Materialien: Endkappen aus Edelstahl, Röhre aus PMMA, PVC-Anschlussleitung
  • Druckausgleichmembran in den Endkappen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

 
Infoservice