Suche   Starten
 
 
 
 
Neue CDS-Version 3.5.1 SP 2 verfügbar!
Seit dem 13.08.2008 steht Ihnen die neue Version als Download zur Verfügung.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Konfigurationssoftware CDS – das Tool für Ihre Sicherheit
Die Konfigurationssoftware CDS (Configuration & Diagnostic Software) ermöglicht die Projektierung, Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose der industriellen Sicherheitssysteme von SICK.

Mit der Konfigurationssoftware CDS konfigurieren Sie die folgenden softwareunterstützten Sicherheitssysteme von SICK:

Eigenschaften der Konfigurationssoftware CDS
  • Die Verbindung vom PC zu den Geräten erfolgt über eine RS-232-Schnittstelle. Hier stehen Ihnen Verbindungsleitungen (RS-232 auf M8 x 1) in 2-m- und 8-m-Varianten zur Verfügung.
  • Sofern an Ihrem Rechner keine RS-232-Schnittstelle vorhanden ist, steht Ihnen ein Wandler von USB auf RS-232 zur Verfügung (Artikel-Nr. 6035396).
  • Bei der Installation der Konfigurationssoftware von CD-ROM können ebenfalls alle Betriebsanleitungen der oben genannten Produkte in der jeweiligen Sprache mitinstalliert werden.
  • Einfache Dokumentation der Geräteeigenschaften sowie der programmierten Parameter durch automatische Protokollerstellung.
  • Unterschiedliche Benutzergruppen (Maschinenführer, autorisierte Kunden etc.) ermöglichen unterschiedliche Funktionsmöglichkeiten.
  • Spezielle Funktionsbausteine erleichtern die Konfiguration Ihrer Applikation.
  • Kostenlose Auslieferung der Konfigurationssoftware bei Bestellung eines softwarebasierten SICK-Sicherheitsproduktes.
Systemempfehlung: Standard Intel Pentium PC, 1 GHz, 512 MB RAM, 300 MB HD, VGA High Color (64k)

Betriebssystem: Windows 2000, NT und XP

Bestell-Nummer: 2032314
 
Produktfinder
Weitere Downloads
Infoservice