Suche   Starten
Einweg-Lichtschranken
Die Einweg-Lichtschranke besteht aus zwei Geräten, dem Sender und dem Empfänger. Durch den getrennten Aufbau sind große Reichweiten möglich. Mit dem Einsatz von Laser-Dioden werden größere Reichweiten bei gleichzeitiger hoher Auflösung realisiert. Fokusbereiche lassen sich präzise einstellen.

Lichtart Laser:
Miniatur-Lichtschranke mit Laser:
WS/WE100L, WS/WE130L
Klein-Lichtschranke mit Laser:
WS/WE190L, WS/WE9L, WS/WE12L-2
Zylindrische Einweg-Lichtschranken mit Laser:
VS/VE18L

Sensoren für Ex-Bereich gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX):
Standard-Lichtschranke für den Ex-Bereich 2G:
WS/WE24Exi
Standard-Lichtschranke für den Ex-Bereich 3G / 3D:
WSE27-3Ex
Auswahltabelle
Produktgruppe   Schaltabstand (m)   Lichtart   Spannung   Anschluss   
Miniatur
Lichtschranken
WS/WE2 0 - 1,2 Rot DC Leitung
WS/WE4S-3 INOX 0 - 5 m Rot DC Stecker
WSE4-3 0 - 5,5 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE100 0 - 15 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE100 Laser 0 - 35 Laser DC Stecker / Leitung
WS/WE130 Laser 0 - 3,5 Laser DC Leitung m. Stecker
WS/WE140-2 0 - 15 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE150 0 - 4, 4 Rot DC Stecker / Leitung
Klein
Lichtschranken
WS/WE11-2 0 - 20 m Rot DC Stecker/Leitung
WS/WE160 0 - 14 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE170 0 - 8,5 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE190 Laser 0 - 50 Laser DC Stecker / Leitung
WS/WE9-2 0 - 7 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE9L 0 - 50 Laser DC Stecker
WS/WE12-2 0 - 20 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE12L-2
Laser
0 - 80 Laser DC Stecker
WS/WE14-2 0 - 15 Rot DC Stecker / Leitung
WS/WE18-3 0 - 20 Rot DC Stecker / Leitung
Standard
Lichtschranken
WS/WE24-2 0 - 60 Rot DC / UC Stecker / Klemmen
WS/WE24Exi 0 - 40 Rot DC Stecker / Klemmen
WS/WE250 0 - 25 Rot DC / UC Stecker / Leitung
WS/WE260 0 - 45 Rot DC / UC Stecker / Klemmen
WS/WE280 0 - 45 Rot DC / UC Stecker / Leitung / Klemmen
WSE27-3 0 - 35 Rot DC / UC Stecker / Leitung m. Stecker
WSE27-3Ex 0 - 35 Rot DC Leitung
WS/WE34 0 - 60 Rot DC / UC Stecker / Klemmen
WS/WE36 0 - 60 IR DC / UC Stecker / Klemmen
WS/WE45 0 - 350 IR DC / UC Klemmen
Zylinder
Lichtschranken
VS/VE12-2 0 - 5 IR DC Stecker / Leitung
VS/VE18 0 - 20 IR DC / AC Stecker / Leitung
VS/VE18 Laser 0 - 60 Laser DC Stecker
MHSE15 0 - 5 Rot DC Stecker / Leitung
Einweg-Lichtschranken
Produktfinder
Applikation