Suche   Starten
 
Die Detektionsprinzipien der Reflexions-Lichttaster:
 
 
Vordergrundausblendung (VGA):
Erkennen von Objekten mit kleiner Höhe z.B. auf einem Transportband. Objekte, die den Abstand von der Tastebene zum Sensor verkleinern, werden erkannt. Mehr...
..................................................................................................................................................
Hintergrundausblendung (HGA):
Erkennen von Objekten in einer definierten Tastweite. Dahinter liegende Objekte werden ausgeblendet. Mehr...
..................................................................................................................................................
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundunterdrückung (HGU):
Vom Prinzip wie Hintergrundausblendung, nur der Abstand zwischen der Tastebene und dem auszublendenden Hintergrund ist größer. Mehr...
..................................................................................................................................................
Energetisch:
Tastweite / Schaltpunkt einstellbar durch Verstellen der Empfindlichkeit. Mehr...
 
Produktempfehlung
Produktfinder
Applikation