Suche   Starten
Reflexions-Lichtschranken
Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Ein Reflektor ist erforderlich. Unterschiedliche Reflektorgrößen für unterschiedliche Schaltabstände und Objektgrößen.

Lichtart Laser:
Miniatur-Lichtschranken mit Laser:
WL100 L , WL130 L
Klein-Lichtschranke mit Laser:
WL190 L, WL9 L, WL12L-2
Zylinder-Lichtschranke mit Laser:
VL18 L
Glaserkennung:
Miniatur-Lichtschranken mit Glaserkennung:
WL100, WLG4-3, WL150
Klein-Lichtschranken mit Glaserkennung:
WL170, WLG 190T, WL11, WL12G

AS-Interface:
Klein-Lichtschranken mit AS-i:
WL12-2

Sensoren für Ex-Bereich gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX):
Standard-Lichtschranke für den Ex-Bereich 2G:
WL24 Exi
Klein-Lichtschranke für den Ex-Bereich 3G / 3D:
WL18-3Ex
Standard-Lichtschranke für den Ex-Bereich 3G / 3D:
WL24-2Ex, WL27-3Ex
Auswahltabelle
Produktgruppe   Schaltabstand (m)   Lichtart   Spannung   Anschluss   
Miniatur
Lichtschranken
WL2 0 - 0,8 Rot DC Leitung
WL4S-3 INOX 0 - 4 m Rot DC Stecker
WL4GS-3 INOX 0 - 5 m Rot DC Stecker
WL4-3 0,01 - 4 Rot DC Stecker / Leitung
WL100 0,01 - 6 Rot DC Stecker / Leitung
WL100 Laser 0,01 - 12 Laser DC Stecker / Leitung
WL130 Laser 0 - 10 Laser DC Leitung m. Stecker
WL140-2 0 - 6 Rot DC Leitung / Stecker
WL150 0 - 2,4 Rot DC Stecker / Leitung
Klein
Lichtschranken
WL11-2 0,05 - 10 m Rot DC Stecker/Leitung
WL11G-2 0 - 4 m Rot DC Stecker
WL160 0 - 6 Rot DC Stecker / Leitung
WL160T 0 - 1,5 Rot DC Stecker / Leitung
WL170 0 - 4 Rot DC Stecker / Leitung
WL190 Laser 1 - 55 Laser DC Stecker / Leitung
WLG190T Laser 0 - 55 Laser DC Stecker / Leitung
WL9-2 0 - 4 Rot DC Stecker / Leitung
WL9L 0,1 - 12 Laser DC Stecker
WL11 0 - 7 Rot DC / UC Stecker / Leitung
WL12-2 0 - 7 Rot DC Stecker / Leitung
WL12L-2 Laser 0 - 18 Laser DC Stecker
WL14-2 0,15 - 6 Rot DC Stecker / Leitung
WL18-3 0 - 7 Rot DC Stecker / Leitung
WL18-3Ex 0 - 7 Rot DC Leitung m. Stecker
Standard
Lichtschranken
WL23-2 0,1 - 10 Rot DC / AC Stecker / Leitung
WL24-2 0 - 22 Rot DC / UC Stecker /Klemmen
WL24 Exi 0 - 15 Rot DC Stecker/Klemmen
WL24-2Ex 0 - 22 Rot DC Stecker
WL250 0 - 13,5 Rot DC / UC Stecker / Leitung
WL260 0 - 15 Rot DC / UC Stecker/Klemmen
WL280 0,01 - 15 Rot DC / UC Stecker / Leitung / Klemmen
WL27-3 0,1 - 15 Rot DC / UC Stecker / Leitung
WL27-3 Ex 1 - 15 Rot DC Leitung
WL34 0 - 22 Rot DC / UC Stecker / Klemmen
WL36 0,1 - 22 Rot DC / UC Stecker/Klemmen
WL45 1 - 55 Rot DC / UC Klemmen
Zylinder
Lichtschranken
VL12-2 0,03 - 2,8 Rot DC Stecker/Leitung
VL18 0,005 - 5 Rot /IR DC / AC Stecker / Leitung
VL18 Laser 0,1 - 35 Laser DC Stecker
MHL15 0,04 - 5 Rot DC Stecker / Leitung
Reflexions-Lichtschranken
Produktempfehlung
Produktfinder
Applikation