Suche   Starten
Formatverstellantriebe
Der HIPERDRIVE® ist das Ergebnis der konsequenten und vollständigen Integration von Leistungsgetriebe, bürstenlosem DC - Motor, Absolutwertgeber sowie der Regelungs- und Leistungselektronik in einem Gesamtantrieb.

Mit diesem Integralantrieb ergreift SICK|STEGMANN die Initiative, um den wachsenden Anforderungen der Anwender mit Blick auf größere Flexibilität, kürzere Lieferzeiten und kleineren Losgrößen zu entsprechen.
Die Baureihen:
HIPERDRIVE® HDA30/HDA45: Integrierter Positionierantrieb mit absolutem Messsystem zur Formatverstellung.
Maximales Drehmoment: 20 Nm
Bürstenloser Motor mit Selbsthemmendem Getriebe
HIPERDRIVE® HRA25/HDA35: Integrierte Positionierantriebssytem mit absoluter Wegmessung zur Formatverstellung.
Drehmoment von 0,85 bis 9,3 Nm
Bürstenloser Motor mit nicht selbsthemmenden Getriebe
Produktempfehlung