|
| |
|
 |
Die nach dem Einwegprinzip arbeitenden Sensoren vereinen Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger ist fest durch die Gehäuseform vorgegeben und wird als Gabelweite bezeichnet.
Weitere Pluspunkte:
- Große Auswahl an Gabelweiten und -tiefen
- Verschiedene Detektionstechnolgien, abgestimmt auf Ihre Anwendung
- Keine Ausrichtung von Sender und Empfänger
Typische Anwendungen sind:
|
Funktionsprinzipien
|
 |
Laser - Gabelsensoren WF Laser
- Sehr hohe Auflösung
- Einfache Einstellung über 2-Punkt-Teach-in
- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Hohe Schaltfrequenz
- Präziser und dünner Laserstrahl
|
|
 |
Optische Gabelsensoren WF Standard
- Für Anwendungen mit hoher Schaltfolge
- Bedienerfreundliche Tastatur (Teach-in oder +/- Einstellung)
- Gabelweite von 2mm bis 225mm
- Gabeltiefen von 40mm bis 95mm
|
|
 |
Ultraschall-Gabelsensor UF3
Für transparente Etiketten und mehr!
- Funktion unabhängig von Farbe, Transparenz oder Bedruckung (z.B. metallisierte Folien, RFID-Etiketten)
- Einmalig auf dem Markt: kleinstes Metallgehäuse
- Materialsparend (min. Abstand zwischen Etiketten = 2mm)
- Ultraschalltechnologie passend für alle Etiketten und Trägermaterialien
- Genauste Positionierung aufgrund der stabilen Ansprechzeit
Exemplarische Einsatzgebiete:
- Etikettenerkennung „transparent auf „transparent“
- Doppelbogenerkennung (1 oder 2 Bogen)
- Klebestellenerkennung
|
|
|
|
 |
|