Suche   Starten
Magnetische Zylindersensoren
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erforderlich, die Bewegungsvorgänge von pneumatischen Zylindern zu erkennen und die Position exakt zu erfassen.

SICK bietet hierfür magnetische Zylindersensoren, die zur Positionserfassung der Kolbenstellung in Pneumatik-zylindern eingesetzt werden. Zur Auswahl stehen vollelektroni-sche Sensoren wie auch Reed Sensoren, welche in unter-schiedlichen Bauformen für verschiedene Pneumatik-zylinder zur Verfügung stehen.
Sie zeichnen sich aus durch hohe Ansprechempfindlichkeit und Schaltpunktgenauig-keit sowie eine praxisorientierte Befestigungstechnik für alle gängigen Pneumatikzylinder.
Auswahltabelle
Baureihe   Nut/Zylinder   Einbau   Befestigungs- zubehör   Sonderausführungen   
MPS T-Nut Einbau Drop-in, Befestigungszubehör: Befestigungshalter, Teach-in
MZ2Q-C C-Nut Drop-In Befestigungshalter Teach-In
MZ2Q-T T-Nut Drop-In Befestigungshalter Teach-In
MZN1 C-Nut Drop-In
RZN1 C-Nut Drop-In Reed
MZT6 T-Nut Drop-In Befestigungshalter Schutzart IP 69K,
Ex-Kategorie 3G und 3G/3D
RZT6 T-Nut Drop-In Befestigungshalter Reed
MZT1 T-Nut Drop-In Befestigungshalter
RZT1 T-Nut Drop-In Befestigungshalter Reed
MZF1 T-Nut Slide-In
MZZ1 Zugstange Clamp-On NAMUR
MZP3 Profilstange Clamp-On NAMUR
MZP4 Profilstange Clamp-On NAMUR
MZK1 Schwalbenschwanz-
Nut
Slide-In
MZK3 Schwalbenschwanz-
Nut
Drop-In
MZR1 Rundzylinder Clamp-On Befestigungsschelle
MZR2 Rundzylinder Clamp-On Spannband NAMUR
MZU2 Zugstange,
Profilstangezyl.,
T-Nut
Clamp-On Klemmstücke Schweissfest
Magnetische Zylindersensoren
Produktfinder
Einfache Produktsuche über alle Magnetischen Zylindersensoren
Produktempfehlung
Applikation