Suche   Starten
Lumineszenztaster
Lumineszenztaster reagieren auf lumineszierende Pigmente, die durch die UV-Lichtquelle im Taster angeregt werden. Das so zurückgestrahlte Licht wird vom Lumineszenztaster empfangen und ausgewertet.


Die Baureihen

LUT1

  • Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
  • Schaltfolge 600/s bis 6000/s
  • Hohe Tastweiten
LUT2

  • Schaltschwellenanpassung bei schwacher Fluoreszenz
  • Statisches Teach-in auf Marke und/oder Untergrund über Bedienfeld oder Steuerleitung
  • Schaltfolge 500/s und 2000/s
LUT3-6 / LUT3-8 / LUT3-9

  • UV-Halbleiter-Lichtquelle
  • Kein Lampenwechsel
  • Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
  • Lichtleiteranschluss (LUT3-8 & LUT3-9)
  • Analogausgang (LUT3-8 & LUT3-9)
  • Optische Zusatzfilter (LUT3-8 & LUT3-9)
Lumineszenztaster
Produktfinder
Einfache Produktsuche über alle Lumineszenztaster
Applikation