|
Automatisierungs-Lichtgitter
Einweg-, Standard-, Modulare und Reflexions- Lichtgittersysteme
Zweidimensionaler Detektionsbereich für eine Vielzahl von Applikationen:
- Erfassen und Zählen von unregelmäßigen Objekten
- Messen und Sortieren unterschiedlicher Höhen
- Anwesenheits- und Überstandskontrolle
- Durchhangkontrolle bei bahnförmigen Materialien
Die Produktgruppen |
Die neuen Automatisierung-Lichtgitter bei SICK
|
 |
SGS - Mit dem SGS-Lichtgitter immer einen Zug voraus |
|
 |
SAS - Große Perfomance, klein verpackt |
|
 |
SPL - Damit jeder Griff sitzt |
Pick2Light: Die 3 in 1-Lösung: Sensor, Job-LED und Reflektor in einem Gerät
|
 |
Pick2Light
- Die innovative Lösung für Fachkontrolle an Montage- und Kommissionierlinien
- Zuverlässige Erfassung von Händen
- Einfache Montage und Inbetriebnahme
- Leuchtende/blinkende Job-LED |
HLG: High-Resolution-Lichtgitter: Durchsatzoptimierung in Logistikprozessen
|
 |
HLG:
- Steigert Durchsatz in Logistikprozessen und erhöht Effektivität
- Hohe Auflösung ermöglicht Detektion von sehr flachen Objekten
- Dank schneller Ansprechzeit auch Detektion von sehr schnell bewegten Objekten
|
ELG: Das Einweg-Lichtgitter mit optischer Synchronisation für Standard-Applikationen
|
 |
ELG1 short range:
- Auflösung ab 10 mm
- Reichweite 0 ... 3 m
- Befestigungswinkel im Lieferumfang
ELG3 short range:
- Reichweite 0 ... 2 m
- Empfindlichkeitseinstellung über Poti
- Industrielle Standard-Antivalenz-Ausgänge
ELG long range:
- Reichweite 0 ... 12 m
- Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht
ELG long range Relais:
- Reichweite 0 ... 12 m
- Relaisausgang 1 x u
- Unempfindlich gegenüber Sonnenlicht
|
MLG: Das Modulare Lichtgitter für komplexere Aufgaben
|
 |
MLG Profibus:
- Integrierte Profibus-Schnittstelle
- Hohe Modularität durch verschiedene Strahlabstände, Überwachungshöhen und Reichweiten
- Teach-in für optimale Einstellung der Empfindlichkeit
MLG Standard:
- Reichweite 0 ... 5 m
- Verschiedene Strahlabstände und Überwachungshöhen
- Automatisches Teach-in
MLG Programmierbar:
- MLGsetup-Software zur Visualisierung und Konfiguration
- Hohe Modularität durch verschiedene Strahlabstände, Überwachungshöhen, Reichweiten und Anschlussarten
- Manuelles Teach-in
MLG mit Kreuzstrahlfunktion:
- Reichweite 0 ... 5 m
- Kreuzstrahlfunktion zur Erhöhung der Auflösung
- Verschiedene Überwachungshöhen und Strahlabstände
- Automatisches Teach-in |
WLG: Das kompakte Reflexions-Lichtgitter mit hoher Auflösung
|
 |
WLG12:
- Reichweite 0 ... 1,5 m
- Auflösung ab 6 mm
- Kurze Ansprechzeit
- Überwachungshöhe 100 mm
|
|