|
 |
 |
 |
 |
 |
Technische Spezifikation |
 |
 |
| |
|
|
Allgemeine Daten |
|
 |
 |
 |
| |
Strichzahl |
|
Jede Strichzahl zwischen 1...8.192 |
|
 |
 |
 |
| |
Abmessungen (mm) |
|
Ø 60 |
|
 |
 |
 |
| |
Schnittstellen / Treiber |
|
TTL / RS 422, HTL / push pull |
|
 |
 |
 |
| |
Versorgungsspannung (V) |
|
DC 4,5...5,5 oder DC 10...32 |
|
 |
 |
 |
| |
Umgebungstemperatur, Betrieb |
|
-20 °C...+85 °C |
|
 |
 |
 |
| |
|
|
Vollwelle |
|
 |
 |
 |
| |
Servoflansch |
|
6 mm Vollwelle |
|
 |
 |
 |
| |
Klemmflansch |
|
10 mm Vollwelle |
|
 |
 |
 |
| |
Max. Betriebsdrehzahl |
|
6.000 / 10.000 min-1 |
|
 |
 |
 |
| |
Anschlusstechnik |
|
Leitung axial / radial, Rund-Schraubsystem axial / radial |
|
 |
 |
 |
| |
Schutzart |
|
IP 65 / IP 66 |
|
 |
 |
 |
| |
|
|
Aufsteckhohlwelle |
|
 |
 |
 |
| |
Wellendurchmesser |
|
6, 8, 10, 12, 15 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2"
|
|
 |
 |
 |
| |
Max. Betriebsdrehzahl |
|
3.000 min-1 |
|
 |
 |
 |
| |
Anschlusstechnik |
|
Leitung axial / radial, Rund-Schraubsystem axial / radial |
|
 |
 |
 |
| |
Schutzart |
|
IP 65 / IP 66 |
|
 |
 |
 |
| |
|
|
Durchsteckhohlwelle |
|
 |
 |
 |
| |
Wellendurchmesser |
|
6, 8, 10, 12 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2"
|
|
 |
 |
 |
| |
Max. Betriebsdrehzahl |
|
3.000 min-1 |
|
 |
 |
 |
| |
Anschlusstechnik |
|
Leitung, Rund-Schraubsystem radial |
|
 |
 |
 |
| |
Schutzart |
|
IP 64 |
|
 |
|
 |
|