|
 |
Abstandsensoren & Entfernungsmessgeräte
|
 |
Abstandsensoren senden Licht auf ein Objekt oder einen Reflektor und werten den reflektierten Lichtstrahl aus. Dabei wandeln sie die ermittelte Entfernung in ein proportionales elektrisches Signal um. |
Die Baureihen |
|
 |
OD / OD Hi
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,2 ... 0,4 m (OD)
Messbereich: 0 ... 0,14 m (OD Hi)
Genauigkeit: bis 80µA
Analogausgang: 4 ... 20 mA
|
|
 |
Profiler
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,075 ... 0,125 m
Genauigkeit: in z-Richtung ± 0,5 mm, in x-Richtung ± 1,5
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
DT2
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,05 ... 0,3 m
Genauigkeit: ± 8% auf aktuellen Wert
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
WTA24
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,1 ... 3 m
Genauigkeit: 1,5 ... 11,5 % auf aktuellen Wert
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
DT10
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,05 ... 0,5 m
Genauigkeit: ± 3 ... 8 mm
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
DT20
Taster-Betrieb
Messbereich: 50 ... 600 mm / 100 ...1.000 mm
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
DT20 Hi
Taster-Betrieb
Messbereich: 100 ... 600 mm
Analogausgang: 4 ... 20 mA
Mit Display |
|
 |
DT50
Modernste Lichtlaufzeittechnologie für schnelle und präzise Messergebnisse bis 10 m Reichweite
Schnelle und einfache Inbetriebnahme dank Display und intuitivem Bedienkonzept
|
|
 |
DT200
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,1 ... 2 m
Genauigkeit: ± 5 mm
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
DS30
Taster-Betrieb
Messbereich: 100 ... 2.000 mm
Hintergrundausblendung bis 150 m |
|
 |
DS40
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,8 ... 5 m
10 Hz und 50 Hz Varianten
1 Schaltausgang
|
|
 |
DS60
Taster-Betrieb / Reflektor-Betrieb
Schaltabstand (Taster-Betrieb): 0,2 ... 6 m
Schaltabstand (Reflektor-Betrieb): 0,2 ... 20 m
Auflösung: 15 mm
|
|
 |
DT60
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,2 ... 5,3 m
Genauigkeit: ± 10 mm
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
DL60
Reflektor-Betrieb
Messbereich: 0,3 ... 24 m
Genauigkeit: ± 15 mm
Analogausgang: 4 ... 20 mA |
|
 |
DS500
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,2 ... 30 m
Ansprechzeit: 250 ms |
|
 |
DT500
Taster-Betrieb
Messbereich: 0,2 ... 30 m
Genauigkeit: ± 3 mm
Analogausgang: 0/4 ... 20 mA
Datenschnittstelle: RS 422 |
|
 |
DME2000
Reflektor-Betrieb / Taster-Betrieb
Schaltabstand (Taster-Betrieb): 0,1 ... 2 m
Schaltabstand (Reflektor-Betrieb): 0,1 ... 130 m
Genauigkeit: ± 5 mm
Analogausgang: 0/4 ... 20 mA
Datenschnittstelle: RS-232 |
|
 |
DME3000
Reflektor-Betrieb / Taster-Betrieb
Messbereich (Taster-Betrieb): 0,1 ... 10 m
Messbereich (Reflektor-Betrieb): 0,5 ... 500 m
Genauigkeit: ± 5 ... ± 30 mm
Datenschnittstelle: SSI, Profibus, RS 422 |
|
 |
DME4000
Reflektor-Betrieb
Messbereich: 0,15 ... 50/130 m
Genauigkeit: ± 3/± 5 mm
Datenschnittstelle: SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet, HIPERFACE |
|
 |
DME5000
Reflektor-Betrieb
Messbereich: 0,15 ... 70/150/300 m
Genauigkeit: ± 2/± 3/± 5 mm
Datenschnittstelle: SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet, HIPERFACE |
|
 |
DMT / DML
Taster-Betrieb (DMT) / Reflektor-Betrieb (DML)
Messbereich (Taster-Betrieb): 0 ... 155 m (DMT)
Messbereich (Reflektor-Betrieb): 0,5 ... 1.100 m (DML)
Genauigkeit: ± 10 mm
Analogausgang: 4 ... 20 mA, programierbar
Datenschnittstelle: Profibus, RS 232, RS 422/RS 232 umschaltbar |
|
 |
|
 |
|