Suche   Starten
Farbsensoren
Farbsensoren arbeiten nach einem speziellen Dreibereichsverfahren. Sie senden Licht (rot, blau, grün) auf die zu prüfenden Objekte, berechnen aus der reflektierten Strahlung die Farbwertanteile und vergleichen diese mit zuvor gespeicherten Referenzfarbwerten. Liegen die Farbwerte innerhalb des eingestellten Toleranzbandes, wird ein Schaltausgang aktiviert.


Die Baureihen

CS8

  • 1 bzw. 4 Farben speicherbar
  • Einfache, intuitive Bedienung
  • Schaltfolge bis 6 kHz
  • Hohe Farbauflösung
  • Anzeige der Farbenqualität via Balkenanzeige
  • 2 Lichtaustrittsöffnungen für flexible Anbausituationen
CS1 / CS3

  • Schaltfolge bis 1 kHz
  • 1 (CS 1) bzw. 3 (CS 3) Farben speicherbar
  • Farbtoleranz einstellbar
  • Verschiedene Tastweiten und Lichtfleckgrößen
CSL1

  • Verschiedenste Lichtleiter für z.B. bei hohen Temperaturen
  • Einfaches Teach-in
  • Farbtoleranz einstellbar
CSM1

  • Kleines Gehäuse für enge Platzverhältnisse, z.B. Tubenpositionierung
  • Einfaches Teach-in
  • Farbtoleranz einstellbar
  • Schaltfolge 1,5 kHz
Farbsensoren
Produktfinder
Applikation