Suche   Starten
 
Lasermesssysteme - Navigation
 
 
Flexibel einsetzbares Navigationssystem, welches auf Reflektormarken misst. Mit einer Reichweite bis zu 30 m wird die Position auch unter rauen Umgebungstemperaturen präzise bestimmt.

Typische Anwendungen sind der Einsatz in fahrerlosen Transportsystemen, in Lager- und Produktionsstätten.


Zum Produkt NAV200-1132
 
Produktfinder