Suche   Starten
 
Volumenmesssysteme von SICK, der Maßstab für zuverlässige Objektvermessung
 
 
Egal welche Größe oder Form: genaue Volumenmesswerte sind die Basis für konkrete Maßnahmen.
Die Volumenmesssysteme von SICK finden ihren Einsatz in Paketverteil- und Frachtzentren zur Vermessung von Paketen und Paletten oder auf Flughäfen zur Vermessung von Fluggepäck oder Luftfrachtcontainer. Hohe Messgenauigkeit in Kombination mit hoher Fördergeschwindigkeit ist eine der wichtigen Anforderungen an die Messsysteme von SICK. Eichfähige Volumenmesssysteme von SICK, die nach OIML R129 zertifiziert sind, sind die Antworten auf die Herausforderungen eines globalen Marktes, in dem man sich Ungenauigkeiten bei der Volumenerfassung einfach nicht leisten darf.

SICK, der Markt- und Technologieführer von Barcode-Identifikationssystemen, bietet mit seinen Volumenmesssystemen die Lösung, deren Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit und hervorragende Performance einen neuen Standard für die Zukunft darstellt.
VMS 410/510 - Das neue Einkopf-Volumenmesssystem für quaderförmige Objekte
Prädestiniert für die Volumenvermessung von kubischen Objekten, Paketen auf flachen Förderbändern, etc.: das VMS 410/510 von SICK. Schnelle Installation, einfache Ausrichtung und Inbetriebnahme sind die Vorteile dieser Sensorik-Lösung von SICK. Dieses Einkopf-Volumenmesssystem gibt es auch als zertifizierte Version: VMS 510.
VMS 420/520 - Das Zweikopf-Volumenmesssystem für nicht quaderförmige Objekte
Das VMS 420/520 ist geeignet für die Volumenvermessung von nicht quaderförmigen, irregulären Objekten auf flachen Förderbändern. Das Volumenmesssystem VMS 520 wurde gemäß den Empfehlungen Nr. 129 "für mehrdimensionale Messinstrumente" der OIML (International Organisation for Legel Metrology) geprüft und zertifiziert. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, eine Zulassung für Gesamtsysteme, die Volumen, Gewicht und die Identifikation von Paketen erfassen, zu bekommen.

Das VMS520 ist geprüft und zertifiziert durch die OIML R129-akkreditierte Prüfbehörde NMI, Nederlands Meetinstituut in Dordrecht: "OIML Certificate of conformity nr. R129/2000-NL-04-.01".
VMS 200 - Das Zwei-Scanner-System für Übergrößen
VMS 200 von SICK ist die Lösung für Ihre Anforderungen an automatische Volumenbestimmung bei übergrößen Objekten, Paketen, Paletten oder Fluggepäck. Das System tastet berührungslos die transportierten Objekte ab, berechnet zuverlässig die Volumendaten und ist auch für Outdoor-Applikationen geeignet.
 
Infoservice