Sie suchen das für Sie optimale Leseverfahren?
Wir haben die Antwort!
Anders als eindimensionale Codes oder Stapelcodes, die mit Zeilensensoren oder Laserscannern einfach erfasst werden können, muss von zweidimensionale Codes ein Bild
aufgenommen werden, das dann mit speziellen Softwarealgorithmen ausgewertet wird. So gesehen ist ein 2D-Code-Leser ein hochspezialisiertes Bildverarbeitungssystem.
Eine optimale Lösung zur 2D-Code- Erkennung braucht die exakte Kenntnis aller Anforderungsparameter wie z. B. Kontraststärke, Objektfolge oder auch Objektgeschwindigkeit. Auch die Zellgrößen und Auflösung der Codes sowie der Leseabstand und die Tiefenschärfe müssen berücksichtigt werden. Besondere Herausforderungen stellen Reflexionen, eine schlechte Markierqualität der Codes oder auch Verzerrungen dar.
Als Basistechnologie haben sich zwei Leseverfahren durchgesetzt, deren jeweilige Stärken diese für unterschiedliche Aufgaben prädestinieren. Das Leseverfahren für 2D-Codes wird unterschieden in Zeilen- und in Matrixlesung. Mit unseren Produkten können wir ihnen auf beide technologischen Herausforderungen Antworten geben.
Zeilenlesung:
- Hohe Auflösung
- Identifikation auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Triggerung auf Objekt wie bei den klassischen Barcodescannern
- Verzerrungsfreie Lesung auch auf gewölbten Objekten möglich
Matrixlesung:
- 2. Dimension automatisch integriert
- große Tiefenschärfe
- Auswahl beliebiger Bildausschnitte durch CMOS-Technologie möglich