Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Lösungen > Branchen > Chemie
Print

Düngemittel 
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
Düngemittel 
 
Die Herstellung von Düngemitteln ist heute weltweit ein wesentlicher Bestandteil von Chemieanlagen. Düngemittel bestehen im Wesentlichen aus Nitraten und Phosphaten. Nitrate werden aus Salpetersäure und Ammoniak hergestellt. Phosphate werden durch Aufschluss von Rohphosphaten mittels Schwefelsäure erzeugt. Die Basisprozesse für die Erzeugung von Düngemitteln sind daher:
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
Produktion von Ammoniak 

 

 
 

Ammoniak wird katalytisch nach dem Haber-Bosch-Verfahren aus Stickstoff und Wasserstoff erzeugt. An den Produktionsanlagen werden NH3-Emissionen kontinuierlich überwacht. Unsere Lösung:

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Produktion von Salpetersäure  

 

 
 

Auch bei der Herstellung der Salpetersäure spielen Emissionsmessungen eine große Rolle. Hier wurden in der Vergangenheit die Komponenten NO und NO2 überwacht. Heute liegt der Fokus unter dem Gesichtspunkt der Reduktion von Treibhausgasen zusätzlich auf der Messung von N2O. Unsere Lösung:

  • Analysensystem MKAS mit Analysator GMS800 mit Modul DEFOR
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Schwefelsäureproduktion nach dem Kontaktverfahren 

 

 
 

Schwefelsäure gehört zu den wichtigsten Grundchemikalien. Bei ihrer Herstellung nach dem Kontaktverfahren wird SO2 katalytisch zu SO3 umgesetzt. Die SO2-Konzentrationen im Prozess liegen im höheren Vol%-Bereich. Ihre kontinuierliche Überwachung erfolgt fotometrisch bei Raumtemperatur mit dem bewährten S700 oder bei höheren Temperaturen mit dem MCS300P. Auch bei diesem Prozess treten Emissionen auf, die mit SICK Messtechnik überwacht werden. Unsere Lösung:

  • SO2-Messung: NDIR-Analysator GMS800 oder Analysator MCS300P
  • Emissionsüberwachung: Analysensysteme MKAS
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
SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Strasse 11
79276 Reute
Deutschland
Knopf zum Starten der Suche