Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Service & Support > Support
Print

Ablösekit PLS/S3000 
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
Leistungsumfang 

 

 
 
  • Ersatz eines Sicherheits-Lascerscanners PLS durch ein vorkonfektioniertes Ablösekit mit Sicherheits-Laserscanner S3000*:
    S3000 Standard mit 4 m Reichweite als Ersatz für PLS10x-x12, z.B. für den Standard PLS101-312
    S3000 Standard mit 7 m Reichweite als Ersatz für PLS101-316 sowie bei mobilen Anwendungen mit PLS20x-x13 auf Anfrage
  • Effiziente Montage und Installation
  • Inspektion vor erstmaliger Inbetriebnahme optional auf Anfrage möglich

*Das Kit kann nicht als PLS-Ablöse verwendet werden, wenn der PLS bisher in einer LSI-Verbindung eingesetzt wurde

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Vorteile auf einen Blick 

 

 
 
  • Maßbeschneidertes Ablösepaket als Ersatz einer älteren oder abgekündigten Schutzeinrichtung durch ein Produkt mit höherer Funktionalität
  • Sicherstellung der Verfügbarkeit der Anlage in der Zukunft
  • Vermeidung von kostspieligen und ungeplanten Anlageausfallzeiten
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Verwendung 

 

 
 
Das Ablösekit PLS/S3000 kann für folgende sich im Einsatz befindliche PLS verwendet werden:
PLS10x-x12, z.B. für den Standard PLS101-312. Das Kit kann nicht als PLS-Ablöse verwendet werden, wenn der PLS bisher in einer LSI-Verbindung eingesetzt wurde.
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Hinweis 

 

 
 
Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen SICK-Vertretung, welche Dienstleistung in Ihrem Land angeboten wird.
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
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...
Knopf zum Starten der Suche