Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Service & Support > Dienstleistungen > Dienstleistungen für die Industrielle Sicherheitstechnik
Print

Inspektion 
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
Leistungsumfang 

 

 
 
  • Erfüllung geltender Sicherheitsstandards und -vorschriften
  • Feststellung der Arbeitssicherheit der Schutzeinrichtung bei der Absicherung von mechanischen Gefährdungen an Maschinen und Anlagen
  • Feststellung der sachgerechten Installation und Funktion des Gerätes
  • Überprüfung der Wirkweise der Schutzeinrichtung entsprechend dem momentanen Gebrauch der Maschine
  • Einbindung der Schutzeinrichtung in die Steuerung bis zur Signalübergabe nach der geforderten Kategorie gemäß Sicherheitsstandards
  • Korrekte Interaktion mit den kombinierten Schutzeinrichtungen
  • Einführung in die SICK-Gerätefunktionen für den Betreiber
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Vorteile auf einen Blick 

 

 
 
  • Sicherstellung von Sicherheit und Komponentenverfügbarkeit
  • Ergänzung der Maschinendokumentation hinsichtlich der Erfüllung der Maschinensicherheit durch einen Inspektionsbericht
  • Schnelle Identifizierung des Sicherheitsstatus der Maschine durch das SICK-Prüfsiegel
  • Hohe Prüfqualität durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17020 (DAT-I-003/01)
  • Schnelle Vertrautheit mit SICK-Schutzeinrichtungen
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Hinweis 

 

 
 
Inspektionen werden auf Basis akkreditierter Inspektionsmethoden durchgeführt. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen SICK-Vertretung, welche Dienstleistung in Ihrem Land angeboten wird.
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
safetyPLUS
Alles rund um die Sicherheit Ihrer Maschinen
Knopf zum Starten der Suche