Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Service & Support > Dienstleistungen > Dienstleistungen für die Industrielle Sicherheitstechnik
Print

Überprüfung der elektrischen Ausrüstung 
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
Leistungsumfang 

 

 
 
Feststellung der ordnungsgemäßen Funktion des Schutzleitersystems gemäß den Vorgaben der EN 60204-1. Im Detail:
  • Korrektheit von Mindestquerschnitt und Kennzeichnung der Schutzleiter
  • Schutz gegen direktes Berühren
  • Gewährleistung des Schutzes gegen Restspannung an aktiven Teilen
  • Durchgängigkeit der Verbindung des Schutzleitersystems
  • Einhaltung der geforderten Grenzen bei Isolationswiderstand/Leckstrom
  • Spannungsprüfung
  • Feststellung, ob die Übergangswiderstände den zulässigen Toleranzbereich nicht überschreiten
  • Moderne und schonende Messmethode ohne aufwändigen Eingriff in die bestehende Leitungsverdrahtung
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Vorteile auf einen Blick 

 

 
 
  • Garantierte Qualität der Messung durch überwachte Messmittel und reproduzierbare Dokumentation
  • Erstellung eines Messprotokolls für die Maschinenunterlagen
  • Gefahren durch elektrischen Schlag frühzeitig erkennen
  • Erhöhung von Sicherheit, Verfügbarkeit und Produktivität
  • Hohe Prüfqualität durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17020 (D-IS-12060-01-01)
  • Erfüllung der geltenden Sicherheitsstandards
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Hinweis 

 

 
 
Inspektionen werden auf Basis akkreditierter Inspektionsmethoden durchgeführt. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen SICK-Vertretung, welche Dienstleistung in Ihrem Land angeboten wird.
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
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...
Knopf zum Starten der Suche