SICK Sicherheits-Sensoren und Steuerungslösungen lassen sich über Standard-Kommunikations-schnittstellen einfach und effektiv in die Systemebene Ihrer Automatisierungsumgebung einbinden. Dadurch sind z.B. Parametrierung und Diagnose während der Inbetriebnahme oder der Wartung über das eingesetzte Standardprotokoll möglich.
Eine Auswahl der Standard-Technologien und der kompatiblen Geräte finden Sie in dieser Übersicht.
S200
S300
S3000
EFIEFI+C
EFI+C
D.C.
EFI
D.C. = Direkte Anbindung
EFI = Anbindung über EFI-Gateway
EFI+C = Anbindung über EFI-Gateway mit Steuerung
Protokolle C4000 M4000 TCI Profibus EFI EFI PROFINET EFI EFI FDT/DTM Profibus EFI EFI PROFINET Ethernet TCP/IP EFI EFI Seriell D.C. D.C.
C4000
M4000
Protokolle Sicherheits-Steuerung und -Remote-I/O mit EFI/SDL EFI-Gateway UE44xx Flexi Soft EFI-Gateways TCI Profibus D.C. PROFINET D.C. FDT/DTM Profibus D.C. PROFINET Ethernet TCP/IP D.C. D.C. Seriell D.C. D.C. D.C.
Sicherheits-Steuerung und -Remote-I/O mit EFI/SDL
EFI-Gateway
UE44xx
Flexi Soft
EFI-Gateways