OPC Server
Die OPC-Technologie wird eingesetzt, um Daten zwischen Feldgeräten und Windows-basierten Applikationen auszutauschen. OPC ist nur für nicht deterministische Kommunikation geeignet.Der SOPAS-OPC-Server von SICK folgt der OPC-DA-Spezifikation und ist somit auf Windows-Betriebssystemen einsatzfähig. Neben den Standard-Datentypen unterstützt unser OPC-Server auch Methoden, was einen uneingeschränkten Zugriff aus einer HMI auf die SICK-Sensoren ermöglicht.
> SOPAS OPC Server Download
Folgende Geräte können mit dem SOPAS-OPC-Server betrieben werden:CLV6xx, RFH620, LECTOR®620, ICR8xx, RFU630, LMSxx, LDx, MSC, VMS, DL60, DME5000, DTx, FLOWSICxxx, FWx, GMx, MCS, SCU, OLMx, VICOTEC3xx
Webserver
Der SOPAS-Webserver von SICK kann überall dort eingesetzt werden, wo der Einsatz der OPC-Technologie nicht möglich oder nicht erwünscht ist, aber ein Webbrowser zur Verfügung steht. Der Webserver zeichnet sich dadurch aus, dass er neben dem reinen Datenaustausch auch noch die Visualisierungen der Geräte bereitstellt, was besonders bei Vision-Sensoren einen großen Vorteil darstellt. Er unterstützt ZeroConfig, DHCP und UPnP und ermöglicht so eine schnelle und einfache Kommunikation über die Ethernet-Schnittstelle. Zusätzliches Wissen über IP-Adressen ist nicht notwendig.
SCL (SOPAS Communication Library)
Die SOPAS Communication Library (SCL) von SICK ist die passende Lösung, wenn SICK-Sensoren in eine Java-beziehungsweise .Net-basierte HMI integriert werden sollen. Die SCL stellt eine API zur Verfügung, die es Entwicklern ermöglicht, schnell und problemlos den Datenaustausch zwischen Ihrer Applikation und SICK-Sensoren zu implementieren.
Folgende Geräte können mit der SCL betrieben werden:Inspector Xx, CLV6xx, RFH620, LECTOR®620, ICR8xx, RFU630, LMSxx, LDx, TiM, MSC, VMS, DHx, DL60, DME5000, DTx, FL100, FLOWSICxxx, FWx, GMx, MCS, MCU, SCU, OLMx, SMOTEC, VICOTEC, VISIC, VM400, VICOTEC450, Flare