Print
Home>Produkte>Technologien>IDpro

Produkte mit IDpro-Technologie

Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 

 

 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

IDpro: Drei Technologien, ein Anbieter 

 

RFID

  • Daten können nicht nur gelesen, sondern auch ge­schrieben werden
  • Möglichkeit der Pulkerfassung: gleichzeitige Identifi­kation verschiedener Objekte in einem Lesevorgang

 

Kamerabasierte Codeleser

  • Höhere Flexibilität bei den Codearten: Mit der Kamera­technologie können sowohl 1D- als auch 2D-Codes ­identifiziert werden
  • Dank omnidirektionaler 360°-Identifikation ist keine bestimmte Anordnung der Objekte notwendig
  • Bessere Leistung/Leserate bei Codes mit schlechter Qualität dank Bildverarbeitung

 

 
  • Höhere Flexibilität beim Objektabstand aufgrund der ­größeren Schärfentiefe
  • Vollständige Abdeckung der Förderstrecke dank großer Lesefeldbreite
  • Lasertechnologie ermöglicht eine flexible Montage, ­unabhängig von den Lichtverhältnissen im Raum

 

Alle IDpro Geräte sind untereinander austauschbar
Identifikationslösungen mit gleicher Anschlusstechnik, gleicher Bedienoberfläche und gleichem Zubehör
 

Einheitliche Produktmerkmale  

 

Anschluss

  • Drehbare Steckereinheiten, flexible Montage
    • Die praktische, drehbare Steckereinheit ermöglicht den Einbau und Anschluss der IDpro-Geräte auch an scheinbar unmöglichen Stellen
    • Komfortabler Netzwerkaufbau, schneller Anschluss der Stecker und flexible Montage bei allen Geräten
  • Ethernet-on-Board
    • Kostenreduktion, da kein zusätzliches Ethernet-Gateway erforderlich
    • Investitionssicher: zukünftige Industrial-Ethernet-Protokolle können per Software eingespielt werden
  • Gleiche modulare Anschlusstechnik für alle Geräte
    • Alle IDpro-Geräte funktionieren mit der gleichen modularen Anschlusstechnik. Dadurch profitieren Sie von einer vereinfachten Bestellung, reduziertem Integrationsaufwand und Investitionssicherheit dank einfachem Wechsel zwischen den Technologien
    • Flexible Feldbusanbindung mittels modularer Anschlussmodul

Bedienung ohne PC

  • Funktionstasten und LED-Anzeige am Gerät
    • Funktionstasten und LED-Anzeige am Gerät Zwei Funktionstasten, z. B. zum Starten des Auto-Setups und Einlernen eines Matchcodes
      LED-Bargraph zum Überprüfen der Leserate
    • Auto-Setup zur eigenständigen Parametrierung des Gerätes

Bedienung mit PC

  • Gleiche Bedienoberfläche für alle Geräte
    • SOPAS-ET für mehr Flexibilität – das geräteübergreifende Tool für alle SICK-Geräte
    • Standardisiertes IDpro-Datenausgabeformat mit innovativem Datenhandling: durch Sortierer, Filter und Ausgabeformatierer werden die Daten im  gewünschten Format an die Steuerung übergeben

Analyse

  • Einheitliche Diagnosefunktion
    • Ein Event-Monitor ermöglicht die schnelle Analyse der Ein- und Ausgänge des IDpro-Gerätes. Über einen Diagnosemonitor werden Auswirkungen von Parameteränderungen sofort sichtbar

Austausch

  • Cloning-Funktionalität
    • Einfacher und schneller Austausch ohne erneute Konfiguration mit einem PC, durch Parameter-Cloning über optionale Micro-SD-Karte oder optionales Cloning-Modul

 

IDpro - Ihr Nutzen 

 
  • Investitionssicherheit
    durch die Möglichkeit, zwischen Technologien mit gleicher Anschlusstechnik zu wechseln
  • Reduzierter Integrationsaufwand
    durch einheitliche IDpro-Plattform
  • Einfache Inbetriebnahme
    selbst bei technologieübergreifenden Applikationen
  • Schnell und flexibel austauschbar
    dank einheitlicher Anschlusstechnik
  • Schnelle Einarbeitung in drei Identifikationstechnologien
    durch das einheitliche Bedienkonzept mit nur einer Bediensoftware
  • Höchste Prozesssicherheit
    durch Verwendung von in der Industrie üblichen Standards in der Anschlusstechnik
  • Günstige Instandhaltung
  • Geringer Lageraufwand, geringe Lagerkosten
    aufgrund reduzierter Komponentenvielfalt bzw. Zubehörteilen
  • Informationen aus einer Hand
    technologieübergreifend, umfassend und neutral
Knopf zum Starten der Suche