Print

Skid-Identifikation in der Automobilindustrie 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Hide Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

 

Skid-Identifikation in der Automobilindustrie 
 

 Applikation lösbar mit

- Barcodescannern
- Kamerabasierten Codelesern
- RFID

 Empfohlene Technologie RFID 
 Typisch genutzte SICK-Produkte

RFH62x

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Typische Applikationsparameter 

 

 
 
Transponder:  Hochtemperatur-Transponder
Transponderposition: seitlich oder unterhalb am Skid
Fördergeschwindigkeit:  0,1 m/s
Leseabstand:  50 mm bis 100 mm
Dateninhalt:  8 Byte bis 2000 Byte
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Vorteile von RFID-Interrogatoren (empfohlene Technologie) 

 

IDpro-RFID-Interrogator RFH62x 
 
  • Zuverlässige Lesung von verschmutzten Datenträgern (z.B. durch Farbe in Lackierstraße), da direkte Sichtverbindung bei RFID nicht notwendig ist
  • Einsatz alternativ zu oder in Kombination mit einem Barcodescanner
  • Schreiben von Information auf den RFID-Transponder möglich (z.B. von einem Barcodescanner) 

Typische Anschlusstechnik: Ethernet "on board"

> IDpro-RFID-Interrogator RFH62x im Katalog anzeigen

 

Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Show Subtitle 
Hide Image 
 

Alternative Lösungsmöglichkeiten 

Kamerabasierte Codeleser 

 
 
  • Preis für Gesamtsystem
  • Omnidirektionale Lesung von 1D- und 2D-Codes
  • Lesung von gestanzten Data-Matrix-Codes als Lochblech, die selbst nach der Lackierstraße noch lesbar sind

> IDpro-kamerabasierte-Codeleser LECTOR®62x im Katalog anzeigen 

Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Hide Image 
 

 

RFID 

 
 
  • Kann alternativ oder in Kombination mit einem laserbasierten Barcodescanner eingesetzt werden
  • Wird verwendet in stark verschmutzungsgefährdeter Umgebung, da unabhängig von direkter Sichtlinie
  • In geschlossenen Behälterkreisläufen trotz Transponderkosten wirtschaftlich
  • Es kann auch Information (z.B. von einem Barcodescanner) auf den RFID-Tag geschrieben werden

> IDpro-RFID-Interrogator RFH62x im Katalog anzeigen

Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Hide Image 
 

 

Barcodescanner 

 
 
  • Kostengünstig (gegenüber einer kamerabasierten Lösung)
  • Code-Rekonstruktionsfunktion „SMART“ ermöglicht hohe Leseraten, auch bei teilweise zerstörten oder beschädigten Barcodes
  • Die Autofokus-Funktion des CLV65x bietet hervorragende Leseergebnisse, auch bei stark variierenden Abständen 
  • Eine große Lesefeldbreite ermöglicht die Identifikation von mehreren aneinandergereihten Codes

> IDpro-Barcodescanner CLV65x im Katalog anzeigen

Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
IDpro-Logo

Referenzen

Applikationsberichte

Knopf zum Starten der Suche