Print

Identifikation von Leiterplatten 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Hide Content Element 
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
Identification of printed circuit boards with image-based code reader LECTOR®62x 
 

 Applikation lösbar mit

- Barcodescannern
- Kamerabasierten Codelesern
- RFID

 Empfohlene Technologie Kamerabasierte Codeleser
 Typisch genutzte SICK-Produkte

LECTOR®62x

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Show Subtitle 
Hide Image 
 

Typische Applikationsparameter 

 

 
 
Codeart:  Data Matrix
Leseabstand: 50 mm bis 100 mm
Codeposition: Leiterplatte
Fördergeschwindigkeit:  0,3 m/s bis 0,5 m/s
Modulbreiten:  0,1 mm bis 0,3 mm
Schärfentiefe:  bis zu 20 mm
Codeorientierung:  ausgerichtet, 90°
Lesefeld(-breite): 50 mm
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Vorteile von kamerabasierten Codelesern (empfohlene Technologie) 

 

IDpro image-based code reader LECTOR®62x 
 
  • Zuverlässige Dekodierung von kontrastschwachen, direktmarkierten Codes durch Fehlerkorrekturalgorithmen
  • Omnidirektionale Lesung von 1D- und 2D-Codes
  • Sichere Identifizierung trotz Miniaturisierung dank Einsatz des Data-Matrix-Codes

Typische Anschlusstechnik: Ethernet "on board" oder RS-232

> IDpro-kamerabasierte-Codeleser LECTOR®62x im Katalog anzeigen

Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Alternative Lösungsmöglichkeiten 

Kamerabasierte Codeleser 

 
 
  • Omnidirektionale Lesung von 1D- und 2D-Codes
  • Robustere Identifikation von schwachen oder teilweise zerstörten Codes

> IDpro-kamerabasierte-Codeleser LECTOR®62x im Katalog anzeigen 

Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

RFID 

 
 
  • Kann alternativ oder in Kombination mit einem laserbasierten Barcodescanner eingesetzt werden
  • Wird verwendet in stark verschmutzungsgefährdeter Umgebung, da unabhängig von direkter Sichtlinie
  • In geschlossenen Behälterkreisläufen trotz Transponderkosten wirtschaftlich
  • Es kann auch Information (z.B. von einem Barcodescanner) auf den RFID-Tag geschrieben werden

> IDpro-RFID-Interrogator RFH62x im Katalog anzeigen

Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

 

Barcodescanner 

IDpro-Baarcodescanner CLV6xx 
 
  • Kostengünstig (gegenüber einer kamerabasierten Lösung)
  • Große Lesefeldbreite ermöglicht Identifikation über die gesamte Leiterkarte

> IDpro-Barcodescanner CLV62x im Katalog anzeigen
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
IDpro-Logo
Knopf zum Starten der Suche