Print

Identifikation von Pharmaverpackungen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Hide Content Element 
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
Identifikation von Pharmaverpackungen mit dem IDpro-kamerabasierten-Codeleser LECTOR®62x 
 

 Applikation lösbar mit

- Barcodescannern
- Kamerabasierten Codelesern

 Empfohlene Technologie Kamerabasierte Codeleser 
Typisch genutzte SICK-Produkte

LECTOR®62x

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
Show 5 Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Typische Applikationsparameter 

 

 
 
Codeart:  Data Matrix/ Pharmacode
Leseabstand: 75 mm bis 120 mm
Codeposition: seitlich am Objekt
Fördergeschwindigkeit:  0,5 m/s bis 4 m/s
Modulbreiten:  0,2 mm bis 0,5 mm
Schärfentiefe:  bis zu 100 mm
Codeorientierung:  ausgerichtet, 90°
Lesefeld(-breite): bis zu 100 mm
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Vorteile von kamerabasierten Codelesern (empfohlene Technologie) 

 

IDpro-kamerabasierte-Codeleser LECTOR®62x 
 
  • Zuverlässige Dekodierung von kontrastschwachen und direktmarkierten Codes durch Fehlerkorrekturalgorithmen
  • Omnidirektionale Lesung von 1D- und 2D-Codes
  • Wird bei der Lesung von Codes auf Pharmaverpackungen verwendet, da hier der internationale Standard "EFPIA" den 2D-Data-Matrix-Code vorschreibt

Typische Anschlusstechnik: Ethernet „on board“ oder RS-232

> IDpro-kamerabasierte-Codeleser LECTOR®62x im Katalog anzeigen 

 

Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Show Title 
Show Subtitle 
Hide Image 
 

Alternative Lösungsmöglichkeiten 

RFID 

 
 
  • Kann alternativ oder in Kombination mit einem laserbasierten Barcodescanner eingesetzt werden
  • Wird eingesetzt in stark verschmutzungsgefährdeter Umgebung
  • Einsatz im Bereich Sonderladungsträger
  • Es kann auch Information (z.B. von einem Barcodescanner) auf den RFID-Tag geschrieben werden

> IDpro-RFID-Interrogator RFH62x im Katalog anzeigen

 

Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Show Subtitle 
Hide Image 
 

 

Barcodescanner 

 
 
  • Kostengünstig (gegenüber einer kamerabasierten Lösung)
  • Code-Rekonstruktionsfunktion „SMART“ ermöglicht hohe Leseraten, auch bei teilweise zerstörten oder beschädigten Barcodes
  • Hohe Schärfentiefe ermöglicht hohe Leseraten auch bei nicht geführten oder in der Breite variierenden Behältern
  • Eine große Lesefeldbreite ermöglicht die Identifikation von mehreren aneinander gereihten Verpackungen
  • Hohe Fremdlichtunabhängigkeit bietet große Flexibilität bei der Montage

> IDpro-Barcodescanner CLV62x im Katalog anzeigen
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
IDpro-Logo

Referenzen

Applikationsberichte

Knopf zum Starten der Suche