Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Safexpert
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Safexpert

Produkte 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Für Safexpert gibt es drei Lizenzeditionen: Basic, Compact und Professional. Sie bauen aufeinander auf und werden durch Module ergänzt. Zum vereinfachten Arbeiten mit den Normen stehen Volltextnormen zur Verfügung oder Normendatenbanken liefern über bibliothekarische Daten den aktuellen Überblick.

Damit Sie stets sicher sein können, dass Sie auf dem neuesten Stand sind, gibt es zu jedem Produkt von Safexpert einen Wartungsvertrag.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

 

 

Lizenzeditionen 

In Safexpert ist der Weg durch die Maschinenrichtlinie strukturiert aufbereitet. Richtlinien sind im Volltext enthalten und verlinkt. Wenn sich Normen oder Richtlinien ändern, dann aktualisiert SICK die Software entsprechend den neuen Anforderungen und stellt ein Update zur Verfügung. So können Sie Programm und Projekte komfortabel und richtlinienkonform aktualisieren. Die Software überträgt alle Ihre Eingaben automatisch in die relevanten Berichte. Status- und Filterfunktionen erleichtern die Übersicht.

Lieferbare Editionen:

> Safexpert Basic: Risikobeurteilung, Richtlinien, integrierter CE-Leitfaden, Projektverwaltung
> Safexpert Compact: wie Basic, zusätzlich NormManager, Katalog grafischer Zeichen, Vorlage für maschinenrichtlinienkonforme Betriebsanleitungen (MS Word, Deutsch/Englisch)
> Safexpert Professional: wie Compact, zusätzlich Normenpaket Standard
  • Sprache Software: D/E/F
  • Installation: Netzwerkfähig
  • Lizenzart: Gleichzeitige Benutzer

Systemempfehlungen:

  • Arbeitsspeicher: Min. 512 MB RAM, empfohlen 1024 MB RAM
  • Festplatte: 150 MB Client-Installation, 350 MB für Server-Installation, 400 MB Einzelplatzinstallation
  • Bildschirmauflösung: Min. 800 x 600, empfohlen 1024 x 768
  • Betriebssystem: Windows 2000, XP (32-Bit), Vista, Windows 7 (jeweils i386 und x64); installiertes .NET 2.0SP1 Framework
  • weitere Anforderungen: mindestens: Internet Explorer 6, Adobe Acrobat Reader 7.1, Netzlaufwerksfreigabe am Server für Mehrplatzinstallation, Empfohlen: PDF-Drucker (Adobe Acrobat Distiller etc.), Internet-Zugang (Normenaktualisierung, Normensuche, PLI-Suche, Internet-Update etc.), MAPI-kompatibler Mail Client für den NormManager

Lizenzvertrag zum Download

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

NormManager 

Der NormManager ist das optimale Werkzeug zur Verwaltung von Normen, Richtlinien und Gesetzen:
  • Übersichtliche Such- und Filterfunktionen
  • Einfaches Überprüfen der Normenliste in Safexpert-Projekten auf Aktualität
  • Unabhängig von Safexpert nutzbar

In Kombination mit den Datenpaketen:
  • Optimaler Überblick über den Stand der Normen und Richtlinien
  • Bibliothekarische Daten zu Status, Übergangsfristen, Vorgängern, Nachfolgern, rechtlichen Grundlagen etc.
  • Die Richtlinien sind im Volltext verlinkt.
  • Regelmäßige Updates der Datenpakete (Internetverbindung erforderlich)
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

Betriebsanleitungsassistent 

Mit dem Betriebsanleitungsassistenten (BAA) können Sie Maßnahmen aus der Gefahrenanalyse direkt in die relevanten Übersichten oder Anleitungen (Microsoft Word) übertragen und automatisch aktualisieren. So entsteht Ihre Dokumentation schneller, ist stets vollständig und bleibt aktuell.
  • Setzt Safexpert voraus
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

Prüf- und Abnahmeassistent 

Mit dem Prüf- und Abnahmeassistenten (PAA) können Sie die Maschinen strukturiert auf die Einhaltung von Vorgaben prüfen.
  • Prüflisten selbst erstellen oder bestehende anpassen
  • Prüfliste gemäß Maschinenrichtlinie enthalten
  • Weitere Prüflisten optional erhältlich
  • Übersichtliche Berichte erleichtern die Abnahme der Maschine
  • Unabhängig von Safexpert nutzbar
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

Normenpakete 

Normenpakete enthalten Normen aus dem ICS-Kreis 13.110 „Sicherheit von Maschinen“ im Volltext.
  • Lieferbare Normenpakete:
> Standard: 9 Normen
> Standard Plus: Über 50 A- und B-Normen
> Standard Plus C: Einzelne C-Normen
  • PDF-Format
  • Volltextsuche
  • Normen wahlweise Deutsch oder Englisch
  • Unabhängig von Safexpert nutzbar

Nutzungsbedingungen für Normen im Originaltext zum Download

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

Wartungsveträge und Update-Services 

Safexpert wird laufend an die Änderungen der Normen und Richtlinien angepasst. Funktionserweiterungen spiegeln die Anforderungen der Praxis wider.

Ein Wartungsvertrag umfasst:
  • Kostenlose automatische Updates der jeweiligen Software
  • Laufzeit: 1 Jahr
  • Kündigung zum Laufzeitende jederzeit möglich
  • Automatische Aktualisierung von Volltextnormen (abhängig von Edition)

Aktueller Wartungsvertrag zum Download

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

Updates 

Safexpert wird laufend an die Änderungen der Normen und Richtlinien angepasst. Funktionserweiterungen spiegeln die Anforderungen der Praxis wider.
  • Mit nur einem Update auf die aktuelle Version wechseln
  • Den CE-Prozess einfach updaten
  • Stets konform mit den Anforderungen der Maschinenrichtlinie bleiben
  • Bestehende Projekte einfach aktualisieren
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Software-Assistent SISTEMA "Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849"
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...
Knopf zum Starten der Suche