Skip Navigation Linkssick.com > Deutsch > Home > Produkte > Produktsortiment > Sicherheitsschalter
Print
sick.com>Home>Produkte>Produktsortiment>Sicherheitsschalter

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

safetyPLUS
Aller rund um die Sicherheit Ihrer Maschinen

Sicherheitsbefehlsgeräte 

 

Bausteine für attraktive Sicherheitslösungen von SICK

Sicherheitsbefehlsgeräte sind wichtige Bestandteile als Mensch-Maschine-Interface in industriellen Anwendungen. SICK-Sicherheitsbefehlsgeräte sorgen dafür, dass Gefahr bringende Bewegungen sicher gestoppt oder kritische Maschinenfunktionen bei geöffneter Schutzeinrichtung sicher in Gang gesetzt werden.

Die Baureihen 

 

Produkt

Ausführung    

Anzahl Zwangs-öffner / Schließer

Gehäuse-werkstoff

Anschluss-technik

Max. Seillänge

Schutzart

ES21

 

Not-Halt-Taster

1/0

1/1

2/0

2/1

Kunststoff

Leitungseinführung

2 x M20

 

-

IP 65

i110RP

Seilzugschalter

2/2

3/1

Metall

Leitungseinführung

1 x M20

30 m

IP 66

i150RP

Seilzugschalter

2/2

3/1

Metall

Leitungseinführung

3 x M20

75 m

IP 65

E100

Zustimmschalter

2/2

Kunststoff

Leitung

5 m,10 m,25 m

-

IP 65

IP 67