Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Registration Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Registration Sensors

Lumineszenzsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Die einleuchtende Lösung für aufleuchtende Materialien

Lumineszenzsensoren detektieren sichtbare und unsichtbare Markierungen, welche unter UV-Licht aufleuchten. Fluoreszierende Materialien und Markierungen werden unabhängig von Muster, Farben oder Oberflächenbeschaffenheit auf jedem beliebigen Trägermaterial zuverlässig erkannt. Lumineszenzsensoren senden UV-Licht mit einer Wellenlänge von ca. 375 nm. Fluoreszierende Stoffe wandeln das UV-Licht in langwelliges sichtbares Licht um. Das so zurückgestrahlte Licht wird vom Lumineszenzsensor empfangen und ausgewertet.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

LUT1 

Kompakter Sensor für hohe Tastweiten

  • Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
  • Hohe Tastweiten bis 150 mm
  • Sende-LED UV (375 nm) oder blau (470 nm)
  • Schaltfolge 600 Hz oder 6 kHz

     

    Click to show / hide content block    Portlet 2
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    LUT2-2 

    High Performance in Miniaturformat

    • Kleines Kunststoffgehäuse
    • Hohe Systemempfindlichkeit
    • Statisches Teach-in auf Marke und/oder Untergrund über Bedienfeld oder Steuerleitung
    • Schaltfolge 500 Hz und 2 kHz 
    Click to show / hide content block    Portlet 3
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    LUT3-6 

    Die Lösung für Standardapplikationen

    • Robustes Metallgehäuse
    • Tastweite 10, 20 oder 50 mm
    • Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
    • Sende-LED UV (375 nm)
    Click to show / hide content block    Portlet 4
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 5
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 6
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 7
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    LUT8 

    Universell einsetzbar bei einfachster Bedienung

    • Robustes Metallgehäuse
    • Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
    • Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
    • Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
    • Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
    • Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
    • Schalt-und Analogausgang
    Click to show / hide content block    Portlet 8
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    LUT9 

    Schnelle und präzise Erfassung auch bei hohen Tastweiten

    • Einfaches Teach-in
    • Arbeitsbereich bis zu 250 mm
    • Varianten mit IO-Link
    • Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
    • 3 Modi: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
    • Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
    • Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
    • Schalt- und Analogausgang
    Click to show / hide content block    Portlet 9
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 10
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 11
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 12
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 13
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

    Registration Sensors Katalog

    Kapitelstartseite Registration Sensors Katalog
    Knopf zum Starten der Suche