|
|

Page Header
Scharf auf Farbe
Farbsensoren erfassen die Farbe einer Oberfläche. Die Sensoren senden Licht (rot, blau, grün) auf die zu prüfenden Objekte, berechnen aus der reflektierten Strahlung die Farbwertanteile und vergleichen diese mit zuvor gespeicherten Referenzfarbwerten. Liegen die Farbwerte innerhalb des eingestellten Toleranzbandes, wird ein Schaltausgang aktiviert.
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|

Portlet 2
|
|
|
CSM1
|
Farberkennung in Miniaturformat
- Eine Farbe speicherbar
- Tastweite 12,5 mm
- Schaltfolge 1.500/s
- Farbtoleranz (fein, mittel, grob) einstellbar
- Statisches Teach-in auf Objekt über Steuerleitung oder Bedienfeld
- Kleines Gehäuse
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
CS8
|
Farben präzise erkennen, kontrollieren und sortieren
- Eine (CS8-1) oder vier (CS8-4) Farben speicherbar
- Tastweite 12,5 mm oder 60 mm
- Kurze Ansprechzeit bis 85 µs
- Hohe Farbauflösung
- Anzeige der Farbübereinstimmung via Balkenanzeige
- Sehr präziser Lichtfleck, hohe geometrische Auflösung
- Metallgehäuse mit zwei Lichtaustrittsöffnungen (austauschbar)
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|