Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Optoelektronische Schutzeinrichtungen

Katalog Industrielle Sicherheitssysteme

Katalog Industrielle Sicherheitssysteme
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...

Sicherheits-Lichtvorhänge 

Sicherheits-Lichtvorhänge 

Optimale und wirtschaftliche Lösungen für individuelle Anforderungen

Sicherheits-Lichtvorhänge kommen überall dort zum Einsatz, wo Gefahrstellen und Gefahrbereiche zuverlässig und wirtschaftlich abgesichert werden müssen. Abhängig von der Variante sind verschiedene Maschinenfunktionen integriert oder über sichere Steuerungslösungen anwählbar. Das Spektrum umfasst kleine und kompakte Bauformen oder extrem robuste und widerstandsfähige Varianten für besondere Umgebungsbedingungen bis zum höchsten Sicherheitsniveau.  

Die Produktfamilien 

       

Produkt

Typ nach IEC 61496

Performance Level nach EN ISO 13849

Auflösung (mm)

Reichweite   (m)

Muting

Ausblendung / reduzierte Auflösung

miniTwin4 Typ 4 PL e 14/24/34 0 ... 4

ja1)

nein
C4000 Fusion Typ 4 PL e 20 1,5 ... 19 ja5) ja

C4000 Advanced

Typ 4

PL e

14/20/30/40

0 ... 8

0 ... 19

ja1)

ja

C4000 Standard

Typ 4

PL e

14/20/30/40

0 ... 8

0 ... 19

ja1) nein

M4000 Advanced Curtain

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 6 /           0 ... 19

ja2)

nein

C4000 Micro

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Micro in IP69K Housing

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 1,8 / 1 ... 4

0 ... 4,5

ja1)

nein

C4000 Micro Cold Store Typ 4 PL e 14/30

0 ... 1,8 3) / 1 ... 4

0 ... 4,5

ja1) nein

C4000 Basic Plus

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Basic

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Eco

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Entry/Exit

Typ 4

PL  e

20

0,5 ... 19

ja5)

ja4)

 

C4000 Palletizer

Typ 4

PL e

30/40

0,5 ... 6

ja5)

ja

C4000 ATEX
II 3G/3D
Typ 4 PL e 14/20/30/40

0 ... 8

0 ... 19

ja1)

ja7)

miniTwin2 Typ 2 PL d6) 14/24/34

0 ... 6

ja1)

nein

C2000 Standard

Typ 2

PL d6)

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

ja1)

nein

C2000 Standard in IP69K Housing

Typ 2

PL d6)

30

0 ... 4,5 / 2,5 ... 14,5

ja1)

nein

C2000 RES/EDM

Typ 2

PL d6)

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

ja1)

nein

C2000 Kaskadierbar

Typ 2

PL d6)

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

ja1)

nein

C2000 Eco

Typ 2

PL d6)

30

0 ... 6

ja1)

nein

1) Mit Flexi Classic oder Flexi Soft

2) Mit UE403

3) Auf Anfrage möglich

4) Keine reduzierte Auflösung

5) Mutingalternative: selbstlernende dynamische Ausblendung

6) Optische Leistungsmerkmale beachten!

7) Typabhängig

Knopf zum Starten der Suche