|
|

Page Header
Automatische Identifikation beinhaltet nicht nur die Frage: „Wer bin ich?“, sondern auch „Wie sehe ich aus?“. Antworten auf diese Frage haben die Lasermesssysteme von SICK. Die Ermittlung von Form und Beladungszustand einer Palette oder der Fahrzeughöhe vor der Einfahrt in den Gotthard-Tunnel, die Robotersteuerung zur automatischen Verladung von Fluggepäck oder die Überwachung des Schienenweges autonom fahrender Güterwaggons – Lasermesssysteme von SICK liefern alle notwendigen Informationen.
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Show Title
|
|

Portlet 2
|
|
|
LMS111
|
- Kleines, leichtes und kostengünstiges Messsystem
- Echtzeitausgabe der Messdaten über Ethernet-Schnittstelle
- Anzahl Schaltausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar
- Parametrierschnittstelle beim montierten Gerät von vorne zugänglich
- Robustes Gehäuse
- Feldauswertung über intelligente Algorithmen
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|
|
|
LMS5xx outdoor
|
- Leistungsfähiger, effizienter Lasermesssensor für Messbereiche bis 65 m
- Herausragende Performance auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen durch 5-Echo-Technologie
- Kompaktes Gehäuse mit Schutzart IP 67 und eingebauter Heizung
- Geringe Stromaufnahme
- Schnelle Signalverarbeitung
- Mehrere Eingänge und Ausgänge
- Synchronisierung mehrerer Sensoren möglich
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|
|
|
LD-OEM outdoor
|
- Hohe Winkelauflösung
- 360° Sichtbereich
- Outdoor-fähige Varianten IP67 mit Heizung
- Echtzeitausgabe über Ethernet: Winkel, Entfernung und Remission
- Hohes Maß an Fremdlichtunempfindlichkeit
- Messung auf heiße Oberflächen
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
LD-LRS outdoor
|
- Hohe Reichweite auf dunkle Objekte
- Hohe Winkelauflösung
Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit
- 360° Sichtbereich
- Kleiner Spotdurchmesser
- IP-67-Gehäuse
- Bis zu 4 Felder programmierbar
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|
|
|
LD-MRS
|
- Gleichzeitiges Messen auf 4 Messebenen
- Wetterrobust dank Mehrpulsauswertung
- Kompakte und leichte Bauform. Weniger als 1 Liter Volumen und ca. 1 kg Gewicht
- Großer Temperaturbereich bei geringer Leistungsaufnahme. -40° bis +70°C bei 8 Watt Leistungsaufnahme
- Betrieb schon mit Versorgungsspannung ab DC 9 V möglich
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
LD-Peco3100
|
- PeopleCounter zum gleichzeitigen Zählen von hinaus- und hineingehenden Personen
- Große Durchgangsbreiten realisierbar
- Hohe Montagehöhen möglich
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|