Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Instrumentation

Druckmesstechnik 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Mit dem Drucksensorikportfolio bietet SICK maßgeschneiderte Lösungen für die Fabrikautomation an. Der Druckschalter PBS und die beiden Druckmessumformerserien PBT und PFT sind geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen z.B. im Maschinen- und Anlagenbau, in Werkzeugmaschinen, in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, für Druckregelungen sowie an Pumpen und Kompressoren. Die Geräte zeichnen sich durch Robustheit, hohe Qualität und einfache Anwendbarkeit bei kompakten Abmessungen und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Druckschalter 

 

Universeller Druckschalter PBS mit IO-Link 

Der elektronische Druckschalter PBS dient zur Überwachung und Messung von Drücken in Flüssigkeiten und Gasen. Er ist Druckschalter, Messumformer und Display in einem Gerät. In der Grundausstattung verfügt er über zwei Schaltpunkte. Darüber hinaus sind Konfigurationen mit einem oder zwei Schaltpunkten und einem Analogausgang erhältlich. Außerdem ist IO-Link zur Druckwerterfassung und automatisierten Parametrisierung verfügbar.
Die intuitive Einstellung über die drei großen Tasten und das Display orientieren sich am VDMA-Einheitsblatt 24574-1.

Das Display und der elektrische Ausgang lassen sich sowohl gegenüber dem Prozessanschluss als auch gegeneinander verdrehen um einen freien Blick auf das Display und eine optimale Kabelführung zu ermöglichen.
Der PBS verfügt über eine rundum geschweißte Edelstahlmembran und ist damit für eine Vielzahl korrosiver Medien geeignet. Eine Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse ist standardmäßig verfügbar.

  • Kompakter und robuster Aufbau
  • Drehbares Gehäuse zur flexiblen Installation
  • Sichere und einfache Bedienung und Einstellung über drei große Tasten und gut ablesbares Display
  • Weiter Anwendungsbereich
  • Beständig gegen korrosive Medien durch hermetisch abgedichtete Edelstahlmembrane
  • Kosteneinsparpotentiale durch IO-Link
Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

Druckmessumformer 

 

Der Standard-Druckmessumformer für Ihre Messaufgabe: PBT  

Universeller elektronischer Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen zur Druckmessung von Flüssigkeiten und Gasen mit einem ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis.
Der Druckmessumformer von SICK für Standardmessaufgaben im Anlagen- und Maschinenbau, für Druckregelungen, Hydraulik, Pneumatik etc.

  • Kompakter und robuster Aufbau
  • Einfache und kostensparende Installation
  • Der richtige Prozessanschluss für Ihre Anwendung
  • Unempfindlich gegen korossive Medien

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

Flexibler Druckmessumformer PFT 

Der Druckmessumformer PFT dient zur Messung von Drücken in Flüssigkeiten und Gasen. Der PFT ist geeignet für industrielle Anwendungen z.B. im Maschinen- und Anlagenbau, in Werkzeugmaschinen, in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, für Druckregelungen sowie an Pumpen und Kompressoren.
Der PFT hat eine sehr gute Messgenauigkeit über einen weiten Temperaturbereich. Optional ist der PFT mit erweitertem Medientemperaturbereich bis 150°C lieferbar.
Es ist eine Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse standardmäßig verfügbar.
Der Druck in speziellen Medien wie Schlämmen, Schlick, Faserstoffschlämmen oder in hochviskosen Flüssigkeiten kann mittels der optionalen frontbündigen Membrane gemessen werden.

  • Weiter Anwendungsbereich
  • Hohe Genauigkeit über einen weiten Temperaturbereich
  • Vielzahl möglicher Konfigurationen um individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen
  • Keine beweglichen Teile: kein Verschleiß, keine Materialermüdung, wartungsfrei
  • Beständig gegen korrosive Medien durch hermetisch abgedichtete Edelstahlmembrane
  • Schnelle und einfache Installation
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

Eine saubere Sache: Druckmessumformer PHT 

Mit den frontbündigen Edelstahlmembranen und der Vielzahl erhältlicher hygienischer Prozessanschlüsse ist die Druckmessumformerserie PHT perfekt geeignet für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Ob erhöhte Medientemperaturen, Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien oder totraumfreies Design mit hygienegerechten Prozessanschlüssen, der PHT besticht durch seine ausgezeichnete Funktionalität, die u.a. durch das EHEDG-Zertifikat unter Beweis gestellt wird.

  • Sicherer hygienischer Einsatz durch EHEDG-Zertifizierung
  • Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit durch robustes Design und Verwendung hochwertiger Materialien
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank CIP und SIP-Fähigkeit
  • Gute Reinigbarkeit des Messumformergehäuses
  • Optimale Lösungen durch vielseitige Konfigurierbarkeit


Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

Auf hohem Niveau - Hydrostatische Pegelsonde LFH 

Bei der Pegelsonde LFH handelt es sich um einen präzisen Druckmessumformer zur kontinuierlichen Füllstandmessung. Die Flüssigkeitssäule über der Sonde erzeugt einen hydrostatischen Druck, der unmittelbar Aufschluss gibt über den Füllstand. Die LFH hängt frei an ihrem Anschlusskabel, mit dem sie fest verbunden ist, in der zu überwachenden Flüssigkeit. Dadurch werden Bohrungen in der Behälterwand vermieden.

  • Ermöglicht die Füllstandmessung auch unter schwierigen Bedingungen, unter denen andere Messverfahren scheitern
  • Keine Bohrungen in der Behälterwand notwendig
  • Die Sonde kann zur Reinigung einfach aus der Flüssigkeit entnommen werden
  • Hohe Zuverlässigkeit durch hohe mechanische Stabilität und robuste Materialien
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Ausführlichere Informationen über Druckmesstechnik ...

Katalog Fluidsensorik

Knopf zum Starten der Suche