|
|

Page Header
Berührungslose Füllstandsmessung ist insbesondere in aggressiven oder verschmutzten Medien unschlagbar. SICK Ultraschallsensoren messen die Schalllaufzeit zur Ermittlung von Füllhöhen und Grenzständen.
Weitere Pluspunkte:
- die hervorragende Hintergrundausblendung und die Unempfindlichkeit gegenüber allen Arten von Fremdstoffen in der Umgebung.
- Die Anwendung bestimmt den Ausgang - binär oder analog, ganz nach Wunsch.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
UP56-2
|
Ultraschall-Füllstandsensor: Robust, berührungslos und druckfest
-
Berührungslose Messung bis 3,4 m Betriebstastweite / 8,0 m Grenztastweite
-
Druckfest bis 6 bar
-
Hohe Robustheit des Wandlers durch PVDF-Front
-
3-in-1: Kontinuierliche Messung,Schaltsignal und Display Analogausgang umschaltbar zwischen 4 … 20 mA und 0 … 10 V
-
Prozessanschlüsse G 1 und G 2
-
Schutzart IP 67
-
Einfache Bedienung, auch über Connect+
|
|
|
|
|

Portlet 2
|

Portlet 3
|
|
|
UM30-2
|
Kurze Bauform, große Reichweite
- Hohe Messgenauigkeit durch Laufzeitmessung
- Farbunabhängige Objekterkennung (auch Glas, Flüssigkeiten und Folien werden detektiert)
- Display für schnelle und flexible Einstellung des Sensors
- Unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Nebel
- Auch mit kombiniertem Analog- und Digitalausgang
- Betriebstastweite bis 6.000 mm
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|