|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Bulkscan – das Messsystem für Förderbänder
|
Das BULKSCAN-System misst den Volumendurchsatz von beliebigen Schüttgütern auf Förderbändern. Volumenmengen abtasten und messen mit dem robusten Laserscanner BULKSCAN – überall dort, wo das
Schüttgut über Förderbänder transportiert wird. Die Bandauslastung wird überwacht und optimiert, außerdem Energie und Beladungszeit eingespart.
- genaue Volumenmessung und Bestimmung der Schwerpunktlage
- kontinuierliche Messung
- Laserscanner wird einfach über dem Förderband montiert, keine produktberührenden Teile
- Umrechnung Volumen auf Masse oder Dichte möglich
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DMT10-2
|
Größter Messbereich – DMT10-2 für anspruchsvolle, lösungsorientierte Automation
Messbereich bis zu 155 m auf Objekte
Hohe Messgenauigkeit durch Lichtlaufzeitmessung
Einfache Ausrichtung mittels sichtbarem Pilotlaser
Leichtes Handling mittels programmierbaren Parametern
Serielle RS-422- oder RS-232- Schnittstelle, PROFIBUS, Analogausgang und zwei Schaltausgänge
Nahfeldausblendung für Betrieb in einem Schutzgehäuse mit Blick durch Frontschutzscheibe
Spezielle Versionen für Messung auf heiße Oberflächen bis 1.400 °C verfügbar
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DT20
|
Distanzsensor mit Analogausgang für den Nahbereich
- Messbereich 90 … 600 / 100 … 1.000 mm
- Analogausgang 4… 20 mA und 1 Schaltausgang
- Gute Messgenauigkeit
- Kompaktes Druckguss-Zinkgehäuse
- Plug & Play Sensor, kundenspezifisch vorprogrammierbar
- Schnelle Ansprechzeit < 15 ms
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DT50
|
Distanzsensor mit Analog- und Schaltausgang bis 10 m Reichweite
- HDDM - modernste Lichtlaufzeittechnologie
- Großer Messbereich 200 … 10.000 mm mit guter Genauigkeit für vielseitige Anwendungen
- Analogausgang 4 … 20 mA oder 0 ... 10 V und zusätzlich 1 Schaltausgang
- Display mit intuitiv bedienbarer Menüführung
- Fremdlichtsicher bis 40 klux
- Großer Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +65°C
- Rotlichtlaser für präzise Ausrichtung
- Robustes Druckguss-Zinkgehäuse
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DT60
|
Distanzsensor mit Analogausgang für den mittleren Abstandsbereich
- Messbereich bis 5.300 mm
- Analogausgang: 4… 20 mA
- Kundenspezifisch vorprogrammierte Varianten für schnelle Systemintegration verfügbar
- Lichtlaufzeitverfahren für zuverlässige Messergebnisse
- Sichtbarer Rotlichtlaser
- Power-On-LED
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|