Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Instrumentation

Durchflusssensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

SICK bietet zur Durchflussmesstechnik innovative Sensorik an, die flexible Messverfahren mit robusten Gerätebauformen und kosteneffizienten Anschlusskonzepten an übergeordnete Systeme verbindet. Ob mit analogen Werten der aktuelle Durchflusswert oder mit Impulsabfragen eine Mengenerfassung benötigt wird - die Durchflusssensoren von SICK arbeiten mit den unterschiedlichsten Medien unter schwierigen Prozess- und Umgebungsbedingungen immer zuverlässig und sicher.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Ultraschall-Durchflusssensor 

 

Durchflusssensor FFU -  

berührungslos Durchfluss messen

  • Durchflusssensor für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten
  • Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
  • Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 10 bar
  • Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
  • Großes Display mit Folientastatur
  • Integrierte Leerrohrerkennung
Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

Laser 

 

Bulkscan - 

das Messsystem für Förderbänder

Das Messsystem Bulkscan dient der berührungslosen kontinuierlichen Erfassung des Volumenstroms von Schüttgütern auf Förderbändern. Grundlage ist das Prinzip der Laserlicht Laufzeitmessung (time of flight).

Das Bulkscan-System zeichnet sich vor allem durch seinen robusten Aufbau, Zuverlässigkeit sowie durch das verschleißfreie Arbeiten aus.

  • Berührungslose Messung
  • Kontinuierliche Messung
  • Hohe Auflösung
  • Integrierte Bestimmung des Schüttgutschwerpunktes
  • Robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen
  • Messung auch bei tiefen Temperaturen (Heizung)
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

Laser-Volumenstromsensor 

 

Bulkscan LMS511 -  

berührungslos und wartungsfrei Volumenstrom erfassen

Der Bulkscan LMS511 erfasst berührungslos mittels Laserlaufzeit den Volumenstrom auf Transportbändern. Durch die neue Multi-Echo-Technologie ist er dabei unabhängig von Eigenschaften des Schüttguts und Witterungseinflüssen. Neben der Berechnung von Volumen und Massenstrom überwacht der Bulkscan den Bandlauf  und erkennt mit der integrierten Schwerpunktbestimmung eine einseitige Beladung.

  • Berührungslose Bestimmung von Volumenstrom und Massenstrom von Schüttgütern
  • Hohe Auflösung durch Laserpulse mit hoher Winkelauflösung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch 5-Echo-Puls-Auswertung 
  • Robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen
  • Messung auch bei niedrigen Temperaturen durch integrierte Heizung
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Ausführlichere Informationen über Durchflussmesstechnik ...

Katalog Fluidsensorik

Knopf zum Starten der Suche