Es muss nicht immer Laser sein.
Mehr Informationen zu den Gerätetypen
WTB4-3: Lichttaster mit linienförmigen Lichtfleck:Sichere Detektion von Objekten mit Bohrungen und Nuten oder mit Gitterstrukturen sowie glänzenden Oberflächen.
PinPoint-Technologie: Vorteil- reduzierter Installationsaufwand: ein Lichttaster mit linienförmigen Lichtfleck ersetzt zwei Lichttaster mit punktförmigen Lichtfleck.
Reflex Array Sensor: Lichtschranke WL27-3 mit Lichtband:Ortsunabhängige Detektion innerhalb des Lichtbandes
PinPoint-Technologie: Vorteil- Installationsaufwand um bis zu 50% senken im Vergleich zu Lichtgitter oder zu mehreren Lichtschranken