|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
WLL170
|
- Lichtleitersensor mit einfacher Handhabung, Einstellung einfach über Poti und Schalter
- Optimiert auf die einzelnen Applikationen
- Manuelle Empfindlichkeitseinstellung für alle Standardanwendungen
- Teach-in für kurze Rüstzeit
- High-Speed für schnellste Abläufe
- Analogausgang für einfaches Messen und Regeln
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WLL190
|
- Einfache Inbetriebnahme und Produktwechsel durch externen Teach-Eingang
- Einfaches Monitoring von Soll- und Istwert durch 2 x 4-stellige digitale Anzeige
- Schaltsicher bei schnellen Abläufen durch kurze Ansprechzeit
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Wire-Saving im Busbetrieb
- APC für langfristig stabile Detektion
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
WLL12
|
- Ideal für den Einsatz in rauer Umgebung
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Flexibler Einsatz für jede Applikation
- Anschlussmöglichkeit von Lichtleitern der LL3- und LM/LT-Serie
- Unterschiedliche Lichtquellen:
Rotlicht, Infrarotlicht, Grünlicht
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
WLL260
|
- Flexible elektrische Anbindung M12-Steckverbinder oder Klemmbrett
- Manipulationssicher durch verschraubte Abdeckung
- Offen für jede Versorgungsspannung
DC 10 ... 30 V oder AC 24 ... 240 V
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
WLL180T
|
- weltweit schnellste Ansprechzeit von 16µs
- überlegene Reichweite von bis zu 20m
Hochauflösende Signalverarbeitung für präzise Detektion von transparenten oder sehr kleinen Objekten
- Stand-alone und Bus-Versionen
- Bis zu 15 Erweiterungseinheiten im Busbetrieb
- Anti-Interferenz für nah montierte Lichtleiterköpfe
Komfortables Teach-In
- Anschluss über Kabel oder M8-Stecker
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
Lichtleiter
|
- Sehr grosse Auswahl an Kunststoff- und Glasfaser-Lichtleiter
- Standard- und kundenspezifische Typen
- Taster- und Einweg-Prinzip
- Hochtemperatur- und chemikalienbeständige Lichtleiter
- Gewinde-, Glatthülsen, Lichtbänder (Array), 90°-Umlenkung,…
- Fokussierte Optik
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|