|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
MPS
|
- Detektionsbereich, verschiedene Längen verfügbar: 32 mm, 64 mm, 96 mm, 128 mm, 160 mm, 192 mm, 224 mm und 256 mm
- Elektrische Nullpunkt- und Endpunkt-Einstellung
- Maximale Flexibilität, da Einbaurichtung frei wählbar
- Inbetriebnahme sehr einfach durch "In-range"-Anzeige/ Einstellhilfe
- Einfaches Handling durch Montage von oben in die Nut
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
MZ2Q-T
|
- Detektionsbereich 0 ... 50 mm ( Zylinderhub 0 ... 50 mm)
- Zwei einstellbare Schaltpunkte in einem Sensor
- Es wird nur eine Nut benötigt
- Halbierter Verkabelungsaufwand
- Montage von oben
- Versenkung des Sensors in T-Nut » Sensor ist geschützt
- Als IO-Link-Variante verfügar
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Elektronisch T-Nut
|
- Höchste Präzision durch SICK-ASIC-Technologie (GMR)
» geringste Streuung der Schaltpunkte (+/– 5 %); » kleine Hysterese (0,7 mT +/– 0,1 mT)
- Extrem robust
- Einfaches Handling
- Kombinierte Befestigungsschraube
- Drop-in-Montage
- Schutzart IP 67/68/69K
- cULus
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
Reed T-Nut
|
- Höchste Reed-Qualität
- Extrem robust
- Einfaches Handling
- Kombinierte Befestigungsschraube
- Drop-in-Montage
- Schutzart IP 67/68/69K
- cULus
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
MZ2Q-C
|
- Detektionsbereich von 0 ... 50 mm
- 1 Sensor, 2 Schaltpunkte
- Nur eine Nut erforderlich
- Halbierter Montageaufwand (Leitung, Sensor)
- Enfaches 2-Punkt-Teach-Verfahren
- Komplett in der C-Nut versenkbar
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
MZN1
|
- Passt in alle gängigen Zylinder mit C-Nuten, z.B. FESTO oder SMC
- Höchste Präzision durch SICK-ASIC-Technologie (GMR)
» geringste Streuung der Schaltpunkte (+/– 5 %); » kleine Hysterese (0,7 mT +/– 0,1 mT)
- Extrem robust
- Einfaches Handling
- Drop-in-Montage
- Schutzart IP 67
- cULus
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
RZN1
|
- Passt in alle gängigen Zylinder mit C-Nuten, z.B. FESTO oder SMC
- Höchste Reed-Qualität
- Extrem robust
- Einfaches Handling
- Drop-in-Montage
- Schutzart IP 67
- cULus
|
|
|
|
|

Portlet 8
Weitere Zylinderbauformen
|
|
|
Zugstangenzylinder
|
- Montage an Zugstangenzylinder mit Zugstangendurchmesser
bis 18 mm
- Namur-Ausführung Kategorie 2
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
Profilstangenzylinder
|
- Montage an Profilstangenzylinder mit Profilstangendurchmesser
bis 10 mm
- Namur-Ausführung Kategorie 2
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
Rundzylinder
|
- Montage auf Rundzylindern bis 100 mm Durchmesser mit Befestigungsschelle
- Namur-Ausführung Kategorie 2
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
Zylinder mit Schwalbenschwanznut
|
|
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
ATEX: MZT6 – für Zylinder mit T-Nut
|
- ATEX 3D/ 3G und ATEX 3G
- Präziser Schaltpunkt
- Kleine Hysterese
- Schaltausgang Schließer und Öffner
- cULus
- Schutzart IP 68
- Von oben in die T-Nut einsetzbar
- Sensor passt in alle gängigen T-Nuten
- Befestigung durch kombinierte Schlitz-Innen-Sechskantschraube
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
Namur
|
- Montage an Profilstangen-/Zugstangenzylinder mit Stangendurchmesser bis 18 mm
- Montage auf Rundzylindern bis 100 mm Durchmesser mit Befestigungsschelle
|
|
|
|
|

Portlet 14
|
|
|
MZU2
|
- Schweißfest bei allen Schweißstromfeldern
AC; DC; Mittelfrequenz (1.000 Hz)
- Stabiles Vollmetallgehäuse aus Zinkdruckguss,
wahlweise mit PTFE-/Teflonbeschichtung
- Der Schaltzustand wird während des Schweißvorgangs gehalten. Nach dem Schweißvorgang ist der Sensor wieder umschaltbar.
- 2 LEDs
Statusindikator » gelb Funktionsindikator » grün
- Flexible Befestigungstechnik an verschiedenen Zylindertypen mit Hilfe von Befestigungsadaptern
Zugstangen- und Profilstangenzylinder T-Nut-, Kurzhubzylinder
|
|
|
|
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|