Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Laser-Lichtschranken 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Sensoren, die mit einer Laser-Diode ausgestattet sind, erlauben durch den extrem kleinen Laserstrahl die präzise Detektion von Objekten oder Merkmalen – seien sie auch noch so klein. Ebenfalls bestens geeignet sind sie für Applikationen, bei denen der Laserstrahl durch kleine Durchbrüche oder kleine Löcher geführt werden muss.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

 

W100 Laser 

  • Einer der kleinsten Lasersensoren am Markt
  • Einfaches Ausrichten durch Rotlicht-Laser Klasse 1
  • Schaltfolge 2.000 Hz
  • Polfilter zum sicheren Erkennen von glänzenden Objekten

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

W8 Laser  

  • Lasertaster mit Hintergrundausblendung im Minigehäuse
  • Rotlicht-Laser Klasse 1
  • Hell-/Dunkelschaltung per Drehschalter
  • Schnelle Montage durch integrierte M3-Befestigungsgewinde
  • Schaltfolge 2 kHz
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

W190 Laser Standard 

  • Laser, sichtbares Rotlicht, Klasse 2
  • Benutzerfreundlicher Sensor, einfach auszurichten und einzustellen
  • Empfindlichkeits-Einstellung über Drehregler
  • Präzise Autokollimationsoptik
  • Wählbarer Ausgang: Hell-/Dunkelschaltung
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

W190 Laser High Grade 

  • Konfigurierbare Laser-Lichtschranke mit Display
  • Als Reflexions-Lichtschranke Klassenbester bei transparenten Objekten u.a. durch Schaltschwellennachführung
  • Präzise Autokollimationsoptik
  • Programmierbarer Ausgang: Hell-/Dunkelschaltung und Schaltverzögerung
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

W9 Laser 

  • Laserkompetenz für Performance und Sicherheit im Kompaktgehäuse
  • Temperaturkompensierte Laserschutzelektronik für gleichbleibende Laserleistung und Einhaltung der Laserklasse
  • Kleine Baugröße mit hervorragenden Leistungsdaten
  • Hintergrundausblendung einstellbar
  • UL-, CE-, CDRH-Zulassung für weltweiten Einsatz
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

W12-2 Laser 

  • Beste Laser-Lichtschranken-Performance im Metallgehäuse
  • Das Original – tausendfach im Einsatz bewährt
  • Präzise Autokollimationsoptik
  • Einstellbarer Fokus bei der Reflexions-Lichtschranke
  • Hohe Schaltfrequenz von 2,5 kHz
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

W23 Laser 

  • Sehr kleiner und gut sichtbarer Lichtfleck
  • Sehr präzise Hintergrundausblendung
  • Laserschutzklasse 1
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

W27-2 Laser 

  • Lasertaster mit hoher Strahlqualität
  • Hintergrundausblendung mit Tastabständen bis zu 1 m
  • Kleiner Lichtfleck im gesamten Arbeitsbereich
  • Austauschbare Vorsatzscheibe zum Schutz der Frontlinse bei Funkenflug in Schweißapplikationen (optional)
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

W130 Laser 

  • Laser-Lichtschranke aus konfigurierbarer Auswerteeinheit mit externen Laserköpfen
  • Parallele 30 mm breite Laserlinie 
  • Analogausgang 
  • Zwei unabhängig teachbare Schaltausgänge
  • Applikationslösung für Bahnkantenregelung und Detektion von Objekten mit Lagetoleranz
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

V18 Laser 

  • Zylindrische Laser-Lichtschranke mit  hoher Reichweite
  • Durch Laserklasse 1 höchste Sicherheit beim Augenschutz
  • Mit radialem und axialem Strahlaustritt
  • Teach und Hell-/Dunkelumschaltung per Leitung 
  • Click to show / hide content block    Portlet 11
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 12
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 13
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Knopf zum Starten der Suche