|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
W27-3
|
- Robuster Allrounder, universell einsetzbar für große Reichweiten
- Betriebssicher bei Fremdlicht und bei optischen Reflexionen
- Extrem resistent gegen Vibrationen und Schockeinwirkungen
- Allspannungsversorgung (DC- und DC/AC-Geräte)
- Optionen: Zeitfunktionen, IO-Link, Teach-in, Testeingang, verschiedene Anschlusskonzepte
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
W23-2
|
- "Plug & Play" der Reflexions-Lichtschranke
- Energetischer Lichttaster
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W280
|
- Flexibel am Einbauort mit drehbarem Steckerverbinder
- DC/AC-Geräte erfüllen die EN 61000-6-3 (Störaussendung für „Wohn- und Gewerbebereich“)
- Alles komplett am Einbauort, da Haltewinkel und Reflektor im Lieferumfang enthalten sind (typabhängig)
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
W24-2
|
- Äußert robustes Metallgehäuse für den rauen Industrieeinsatz
- Allspannungsversorgung (DC- und DC/AC-Geräte)
- Optionen: Frontscheibenheizung, Verschmutzungsmeldung
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
W34
|
- Sehr große Tastweiten und sehr große Reichweiten
- Sehr robustes Gehäuse mit sehr guter Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit
- Allspannungsversorgung (DC- und DC/AC-Geräte)
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W45
|
- Metallgehäuse für den rauen Industrieeinsatz und für den Außenbereich
- Hohe Funktionsreserve auf 100 m mit Einweg-Lichtschranke
- Optionen: Detektion von heißen Stahlbrammen (> 800 °C)
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
WL27-3 Reflex Array Sensor
|
- Ortsunabhängige Detektion innerhalb des Lichtbandes
- Installationsaufwand um bis zu 50% senken
- Optische Ausrichthilfe
- Höhere Verfügbarkeit durch automatische Nachführung der Schaltschwelle
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|