Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Lichtschranken für den Hygiene-/Nassbereich 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

W4-3S INOX 

  • Leistung in Edelstahl
  • Bester verfügbarer Glassensor am Markt
  • Reinigungsbeständig; zertifiziert durch Ecolab
  • Extrem Wasserdicht: IP 68 und IP 69K
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

W4 Teflon   

  • Robustes Teflongehäuse für den Einsatz in nasser und aggressiver Umgebung
  • Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Tastweiteneinstellung über Teach-Leitung
  • Als HGA und Einwegsystem verfügbar
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

MH15V 

  • Kürzestes M18-Metallgehäuse am Markt
  • Korrosionsbeständig durch Vollmetall-Edelstahlgehäuse
  • Reinigungsbeständig; zertifiziert durch unabhängige Institute:
    – Ecolab
    – JohnsonDiversey
  • Extrem Wasserdicht: IP 68 und IP 69K – gemäß DIN 40050
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

V18V 

  • Patentiertes Touch-Teach-in – Empfindlichkeitseinstellung direkt am Sensor – wie gewohnt, aber ohne mechanische Komponenten: Edelstahlgehäuse und sonst nichts
  • Korrosionsbeständig durch Edelstahlgehäuse
  • Reinigungsbeständig; zertifiziert durch unabhängige Institute:
    – Ecolab
    – JohnsonDiversey
  • Extrem Wasserdicht: IP 68 und IP 69K – gemäß DIN 40050

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

W4S-3 Inox Hygiene 

Für den Einsatz unter hygienischen Anforderungen und aggressiven Reinigungsmitteln

  • Montage mit nicht sichtbarem Kabel möglich (Das Kabel hat keinen Kontakt zum Prozess bzw. zu Reinigungsmittel)
  • Erfüllt hohe hygienische Anforderungen, da nur glatte Oberflächen ohne Gewinde und Fugen vorhanden sind.
  • Robustes widerstandsfähiges Gehäuse aus V4A, 316L
    Keramikbeschichtete kratzfeste und beständige Frontscheibe
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Knopf zum Starten der Suche