Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Rund-Lichtschranken 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Lichtschranken im zylindrischen Gehäuse bieten universelle und einfachste Montage ohne Einschränkung der Sensor-Performance.

Die Vorteile: kompatible 1-Loch-Montage M12 oder M18 für unterschiedliche Produktfamilien und diverse Applikationen.
Zylindrische Lichtschranken von SICK decken das ganze Einsatzspektrum moderner Lichtschranken ab:

  • Universelle Standard-Lichtschranken V18
  • Shortline für platzsparende, innovative Montagelösungen MH15, belastungsoptimierte
    Familien für Food & Beverage V18V und MH15V
  • Laser-Lichtschranken V18L durch Laser-Klasse 1 für Applikationen ohne
    Lasereinschränkungen V18L und
    Lichtschranken für Lichtleiter VLL18

All das mit einer kompatiblen Befestigungstechnik M18.
Die Lichtschrankenfamilie V12-2 mit Gehäusetechnik bietet mit M12-Montage nochmals reduzierte Gehäusedurchmesser.
Zylindrische Lichtschranken sind auch die ideale, montagekompatible  Ergänzung zu weiteren SICK-Sensorfamilien wie induktive, kapazitive, magnetische Sensoren.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

 

V12-2 – Lichtschranke im M12-Gehäuse 

  • Komplette Baureihe: energetische Taster, Reflexions-Lichtschranken und Einweg-Lichtschranken
  • Universell für alle Standardapplikationen einsetzbar
  • Anschlusstechnik: 2 m Leitung oder M12-Stecker, 4- polig
  • Reichweiten:
    VS/VE12-2: 4 m 
    VL12-2: mit Polfilter, 2,3 m/PL80 
    VT12-2T: 100 und 300 mm (90 % weiß), per Teach-in einstellbar
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

V18 – Lichtschranke im M18-Gehäuse 

Breitestes Produktprogramm

  • Komplette Produktfamilie: Einweg-Lichtschranken, energetische Taster, fokussierte Taster, Taster mit Hintergrundausblendung und Reflexions-Lichtschranken
  • Gerade und 90 Grad gewinkelte Modelle
  • Kunststoff- oder Metallgehäuse
  • Modelle für DC- und AC-Spannungsversorgung
  • Varianten für den Hygiene-/Nassbereich, Laser und Lichtleiter
  • Reichweiten: 
    VS/VE18: bis 16 m 
    VL18: bis 3 m 
    VT18 energetisch: 200/400/800 mm 90 % Remission (weiß)
    – 
    VT18 fokussiert: 50 mm und 100 mm 90 % Remission (weiß)
    – 
    VTB18 mit Hintergrundausblendung 130 mm 90 % Remission (weiß)

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

MH15 – Shortline: Lichtschranken im M18-Gehäuse 

Kurz und bündig

  • Komplette Baureihe: energetische Taster, Reflexions-Lichtschranken und Einweg-Lichtschranken
  • Sehr kurze Gehäuselänge = kurze Einbautiefe, simples Handling
  • Optikachse wahlweise axial oder radial 90°: ideal für clevere Integration von MH15 in die Mechanik
  • Neuartiges Zubehör (inklusive) für schnelle preiswerte Montage
  • Design und Zubehör ohne Ecken und Kanten
  • Unbeschränkter Zugang zu M18-Lochmontage
  • MH15V: die Variante für den Hygiene-/Nassbereich
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

V180-2 Zylindrische Lichtschrankenfamilie M18 im Kunststoff- oder Metallgehäuse 

Rund, wirtschaftlich, robust

Top Performance für universelle Applikationen und schnelle Auswahl der passenden Varian-ten: das Produktprogramm ist angepasst auf die wesentlichen Anforderungen des Marktes. Es steht  die komplette Familie zur Verfügung:

  • Reflexions-Lichttaster in drei verschiedenen Tastweiten  (100mm / 400mm / 800mm);
  • Reflexions-Lichtschranken (6m/PL80A);
  • Einweg-Lichtschranken (20m).

Die komplette Familie ist sowohl im Kunststoffgehäuse als auch in der Metallvariante verfügbar.

Diese Optionen erschließen breite Applikationen für sichere Detektion & zuverlässige Pro-zesse.
Bequeme und schnelle Inbetriebnahme und Justage durch sichtbares Rotlicht bei allen Vari-anten, zusätzlich 2 Anzeige-LED’s mit 360° Rundum-Anzeige & Empfindlichkeitseinsteller.
V180-2 steht auch für wirtschaftliche Lösungen durch standardisiertes Gehäuse M18.

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche