Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print

Barcodescanner - Serienauswahl 
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
SICK-Barcodescanner beschleunigen Logistik und Automation. Die exzellenten Leseeigenschaften sichern den Prozessfluss auch bei schlechten bzw. beschädigten Barcodes. Die hohe Scan-Frequenz erlaubt dabei hohe Prozessgeschwindigkeiten. Auch einfache Vernetzbarkeit und hoher Bedienkomfort bieten Vorteile im Betrieb. Die kompakte Anschlusstechnik spart Platz und Kosten.
Das SICK-Barcode-Produktportfolio bietet für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung.
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
CLV50x - Klein, einfach, zuverlässig - die Mini Line 

 

 
 
  • Sehr kompakte Bauform
  • Sehr geringes Gewicht
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes
  • Verfügbar als RS-232 (offenes Kabelende) und als USB-Variante
  • Integrierter Funktionstaster
  • Ein Triggereingang und zwei digitale Ausgänge für Goodread/Noread (nur bei RS-232-Variante)
  • CLV505 auch als Rasterversion verfügbar

Barcodescanner CLV50x Mini Line im Katalog anzeigen
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
Die bewährte CLV 4er-Serie 

 

CLV 4er-Serie 
 
  • Robuste und in vielen Branchen eingesetzte und bewährte Barcodescannerserie
  • Flexible Feldbusanbindung (PROFIBUS/Ethernet/DeviceNet) über Gateway
  • Integrierter CAN-Bus
  • Breites Produktportfolio zur Abdeckung vieler 1D-Applikationen
  • Schneller Austausch eines Barcodescanners auch ohne PC durch optionales Parametercloning in der Anschlussbox
  • Viele optische Varianten wie Schwingspiegel, Rasterscanner und Winkelversion erhältlich

Zu der bewährten 4er-Serie...

Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Die neue CLV 6er-Serie mit vielen Vorteilen 

 

 
 
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle
  • Flexible Feldbusanbindung im Gerät (Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, CAN-Bus)
  • Einfache PROFIBUS-Anbindung über das neue CDF600
  • Erweiterte CAN-Bus-Performance
  • Hohe Leserate bei beschädigten, verschmutzten und teilweise verdeckten Barcodes dank komplexem Code-Rekunstruktionsalgorithmus
  • Sichere Code-Identifikation auch bei großen Fördergeschwindigkeiten
  • Extrem flexible und frei konfigurierbare Ausgabeformate zur einfachen Anpassung an die SPS
  • Einfache Parametrierung über SOPAS, die Software für alle neue SICK-Geräte
  • Zusätzlicher 10-LED-Bargraph zur Darstellung der Lese-Performance
  • Schnelles Firmware-Update über Micro-SD-Flashkarte ohne PC möglich
  • Einfaches Setup auch ohne PC durch integrierte Tasten und Bargraph
  • Intelligenter Verbindungsassistent sowie einfache Parametrierung in Netzwerkprojekten
  • Im Scanner integrierter Web-Server für Diagnoseaufgaben
  • Remote Diagnose Tool RDT 400 zum Abrufen ausführlicher Lesestatistik zusätzlich verfügbar

Zu der neuen 6er Serie...
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
Katalog Identifikationslösungen

Katalog Identifikationslösungen
Knopf zum Starten der Suche