Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Identifikationslösungen

Kamerabasierte Codeleser (1D/2D/OCR) 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Die stationären 2D-Code-Scanner von SICK sind multiflexibel. 1D oder 2D, direkt markierte Codes (z.B. Laser, Dot peening, Ink Jet) auf Metall-, Kunststoffoberfläche oder auf Papier, für jede Applikation eine passende Lösung. Multikompatibel zeigen sie sich in ihrer Anbindefähigkeit: Von der Maschine bis hin zur Steuerung sind sie in jedes Umfeld integrierbar.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

Kamerabasierter Codeleser LECTOR®620 

LECTOR®62x 

  • Dekodierung aller gängigen Codearten: 1D, 2D, direkt markiert
  • Automatisches Fokus-Teach-in zur schnellen Einrichtung
  • Einfache Integration in Industrienetzwerke: Seriell, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS und CAN
  • Inbetriebnahme ohne PC mit Auto-Setup und Laserzielhilfe mittels Funktionstaste
  • Industriell robustes, kompaktes Design mit drehbarer Steckereinheit
  • Analyse-Tools: Live-Bild, Verifizierung von Codearten und Leseraten
  • IDpro-Gerät (Lesen Sie mehr)
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

Kamerabasierter Codeleser ICR80x 

ICR80x 

  • Omnidirektionale Codelesung
  • Optische Zielhilfe
  • Sehr kompakte Bauform
  • Sehr geringes Gewicht
  • Einfache Anbindung durch USB- und RS-232-Versionen
  • Entspricht Umweltrichtlinien RoHS und WEEE
  • Triggerung individuell an Applikation anpassbar (Taster, Präsentationsmodus, serielle Befehle oder Hardwaretrigger via SICK-Anschlusstechnik)
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR840-2 

  • Parametrierung durch Live-Bild Auto-Setup
  • Schnelle, Oómnidirektionale Lesung von gedruckten und direktmarkierten 1D- und 2D-Codes
  • Schnelle Bild- und Datenübertragung über Ethernet-Schnittstelle
  • Lesung im Stillstand mit hoher Auflösung garantiert sichere Identifikation auch sehr kleiner Codes
  • Hohe Auflösung – 1,3 Megapixel
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR845-2 

  • Parametrierung durch Live-Bild und Auto-Setup
  • Schnelle, omnidirektionale Lesung von gedruckten und direktmarkierten 1D- und 2D-Codes
  • Schnelle Bild- und Datenübertragung über Ethernet-Schnittstelle
  • Zuverlässige Lesung von Codes auf stehenden und schnell bewegten Objekten garantiert eine sichere Identifikation und einen flexiblen Einsatz
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR84x-2L FlexLens 

  • Parametrierung durch Live-Bild und Auto-Setup
  • Schnelle, omnidirektionale Lesung von gedruckten und direktmarkierten 1D- und 2D-Codes
  • Schnelle Bild- und Datenübertragung über Ethernetschnittstelle
  • Einstellbarer Leseabstand dank Verwendung von C-mount-Objektiven und Beleuchtung
  • Industrielles IP-65-Gehäuse (mit optionaler Haube und Schutzkappe) für raue Umgebungsbedingungen
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR85x-2 

  • Sichere, verdrehlagenunabhängige Identifizierung von bis zu 50 Codes
  • Einfache Lesetaktung, horizontale Ausrichtung auf den Code nicht notwendig (Lesung im Durchlauf)
  • Großes Lesefeld
  • Geeignet für hohe Transportgeschwindigkeiten
  • Hohe Auflösung
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

Kamerabasierter Codeleser ICR88x 

ICR88x 

  • High-End-Kamera; optimiert auf kurze Leseabstände
  • Alle Decoder sind in der Kamera integriert
  • Höchste Zuverlässigkeit – kein externer PC erforderlich
  • System unterstützt alle gängigen 1D-/2D-Codes
  • Parametercloning für alle Komponenten
  • Höchste Scanrate bis 19 kHz für hochauflösende Bilder (> 200 dpi)
  • Integration von Laserscannern und Volumenmesssystemen möglich
  • Industrielles Design für höchste Zuverlässigkeit

Mit unseren ICR88x-Kameras erhalten Sie auch maßgeschneiderte Systemlösungen.
Zu den Codelese-Systemen

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR89x 

  • Großes Lesefeld für Bandbreiten bis 1.400 mm
  • High-End-CCD-Sensor mit 8.192 Pixel
  • Integrierte Echtzeit-Fokussteuerung
  • Integrierter Hochleistungsdekoder
  • Integrierte Digitalzoomfunktion
  • OCR-kompatible Bildqualität
  • Online-Statusüberwachung aller Komponenten
  • Konstante Auflösung über das ganze Lesefeld

Mit unseren ICR89x-Kameras erhalten Sie auch maßgeschneiderte Systemlösungen.
Zu den Codelese-Systemen

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Show Title 

SICK bietet Ihnen darüber hinaus individuelle Systemlösungen 

Codelese-Systeme 

Maßgeschneiderte Lösungen 

Kundenindividuelle Systeme für Barcode- und Matrix-Code-Lesung sowie Video-Coding und Klarschrifterkennung finden Sie bei den Systemlösungen
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

Folgendes Produkt könnte für Sie auch interessant sein 

 

IVC-2D 

Leistungsstarke Smart Camera für Industrieumgebungen

  • Mehrere Prüfungen mit nur einer Kamera
  • Volle Flexibilität bei Arbeitsabstand und Sichtfeld
  • Stand-alone-Betrieb, nach der Konfiguration wird kein PC mehr benötigt
  • Einfach zu bedienende graphische Bedienoberfläche für eine schnelle Applikationsentwicklung
  • Große Auswahl an zuverlässigem, kameragesteuertem Beleuchtungszubehör
  • Leichte Anbindung an SPSen, Roboter- und anderen Steuerungen, z.B. über Ethernet/IP oder OPC

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Katalog Identifikationslösungen

Katalog Identifikationslösungen
Knopf zum Starten der Suche