Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Identifikationslösungen

Handheldscanner 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

In so gut wie allen Branchen müssen Daten schnell und flexibel erfasst werden. Hier leisten Handscanner von SICK erstklassige Arbeit, denn ohne automatische Scanner müsste alles abgelesen und manuell registriert werden. Mit Handscannern als Schnittstelle zu ausgereiften Auto-Ident-Lösungen geht das Erfassen sekundenschnell und Lesefehler sind nahezu ausgeschlossen. Mitarbeiter werden entlastet, Prozesse beschleunigt und Fehlerquellen eliminiert – in allen Unternehmensbereichen.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

IDM120 

IDM120 

  • Lesung auf Kontakt und in Abständen bis zu 15 cm
  • Identifikation aller gängigen linearen Barcodes
  • Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 200 Scans/Sekunde
  • Übersteh 25 Fallproben aus 1,5 m Höhe
  • Mit nur 130 g extrem leicht
  • Anbindung als PS/2- und USB-Tastatureinschleifung oder über RS-232 TTL
  • Deutlich sichtbare Scanlinie
  • Schutzart IP 41
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

IDM140 

  • Leseabstand bis zu 320 mm
  • Identifikation aller gängigen linearen Barcodes
  • Scangeschwindigkeiten von bis zu 500 Scans/Sekunde
  • Übersteht 25 Fallproben aus 1,6 m Höhe
  • Deutlich sichtbare Scanlinie
  • Schutzart IP 41
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

Handheldscanner IDM160 

IDM160 

  • Dekodierung aller gängigen 1D-Codes, mit PDF-Variante auch Stapelcodes
  • Leseabstände bis zu 800 mm (bei 0,5 mm Code)
  • Lesung von Standard- und High-Density-Codes ab 0,076 mm Auflösung
  • Schnelle Erfassung mit bis zu 500 Scans/Sekunde
  • Kompaktes Gehäuse mit bis zu IP 65 übersteht 50 Fallproben aus 2 m auf Beton
  • Lesebestätigung mit LED, Beeper und Vibrator
  • Unterstützt alle gängigen Kabel- und Funkschnittstellen sowie Industriefeldbusse mittels SICK-Anschlusstechnik
  • Werkzeugfreier Kabel- und Batterietausch
  • Kabelgebundene und Funkvarianten verfügbar
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

IT3xxx 

  • Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes
  • Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Scans/Sekunde
  • Robustes Design ohne bewegliche Teile, bis zu 50 Fallproben aus 2 m (IT3800i)
  • Leseabstand je nach Gerätevariante bis zu 2 m
  • Bluetooth-Funkvarianten für den mobilen Einsatz in bis zu 10 m plus integriertem Codespeicher
  • Funkgeräte ausgestattet mit modernen Li-Ionen-Akkus
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

IT4xxx 

  • Zuverlässige Identifikation von 1D-, Stapel-, 2D-Codes sowie OCR-A und OCR-B
  • Leseabstände bis zu 330 mm
  • Grüne Ziel-LEDs zur einfachen Anzeige des Bildfeldes
  • Horizontale Bewegungstolleranz bis zu 50 cm/sec
  • IP-54-Gehäuse, übersteht 50 Fallproben aus 2 m (IT4800i)
  • Bluetooth-Funkvariante für kabelloses Arbeiten (IT4820 und IT4820i)
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

IT6xxx 

  • Beleuchtung an Applikation anpassbar
  • Dekodieralgorithmen speziell für DPM-Codes
  • USB-, RS-232-, PS2-Schnittstellen
  • Funkvariante mit BluetoothTM, Klasse 2
  • Robustes IP-54-Gehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Katalog Identifikationslösungen

Katalog Identifikationslösungen
Knopf zum Starten der Suche