Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Identifikationslösungen

Barcodescanner - 4er Serie 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

Die Produktfamilien 

 

CLP100 

  • Hervorragende Leseeigenschaften in kurzen Leseabständen
  • Schnelle Erfassungsgeschwindigkeit durch hohe Scanfrequenz
  • Integrierter Result-Ausgang zur Aktionssteuerung bei Good Read oder No Read
  • Einfache Parametrierung mit Hilfe der windowsgestützten Setup-Software
  • Scan- und Dekodierfrequenz 500 Hz
  • Leseabstand optimiert bei 35 mm
  • Serielle RS-232-Schnittstelle
  • Seitlicher oder stirnseitiger Lichtaustritt
Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLV41x 

  • Als Linien- und Rasterscanner verfügbar
  • Einfache Bedienung
  • Hohe Systemverfügbarkeit
  • Profile-Programmierung bietet einfachste Parametrierung
  • Beeper erzeugt akustische Lesebestätigung
  • Auto-Setup erleichtert flexible Anpassung
  • Variable Scanfrequenz – einstellbar bis 800 Hz
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLV42x 

  • Bester Bedienkomfort seiner Klasse
  • Kleine Bauform
  • Gerät als Standard-, Long-Range- und High-Density-Version verfügbar
  • Variante mit stirnseitigem und seitlichem Lesefenster erhältlich
  • CAN-Bus-fähig
  • Hohe Scan-Frequenz bis 1.200 Hz
  • Kompatibel zu optionalen Feldbus-Gateways
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLV43x 

  • Sichere Codeerkennung in Echtzeit durch SMART-Code-Rekonstruktion
  • Fremdlichtunabhängig
  • Auto-Setup ermöglicht automatische Optimierung der Leseleistung
  • Reflektor-Polling generiert automatische Triggerung
  • Profile-Programmierung bietet einfachste Parametrierung
  • Variable Scanfrequenz – einstellbar bis 800 Hz
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLV44x 

  • Dynamische Fokuslagenumschaltung in Echtzeit
  • Sichere Codeerkennung in Echtzeit durch SMART-Technologie
  • Fremdlichtunabhängig
  • Auto-Setup ermöglicht automatische Optimierung der Leseleistung
  • Reflektor-Polling generiert automatische Triggerung
  • Profile-Programmierung bietet einfachste Parametrierung
  • Variable Scanfrequenz – einstellbar bis 800 Hz
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLV45x 

  • Dynamische Fokuslagenumschaltung in Echtzeit
  • Fremdlichtunabhängig
  • Große Lesedistanz bis zu 1,6 m
  • Auto-Setup ermöglicht automatische Optimierung der Leseleistung
  • CAN-Bus-fähig
  • Hohe Leserate bei beschädigten, gedrehten und verschmutzten Barcodes
  • Variable Scanfrequenz – einstellbar bis 1.000 Hz
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLV48x 

  • Autofokus-Funktion in Echtzeit
  • Unterschiedliche Varianten ermöglichen beste Abdeckung der jeweiligen Modulbreiten
  • Tiltunabhängigkeit von –45° ... +45°
  • Kleinstes Bauvolumen mit integriertem Autofokus und einer maximalen Lesedistanz von 2,2 m
  • Externer Parameterspeicher ermöglicht einfachsten Gerätetausch 
  • Zur Abdeckung großer Lesehöhen steht auch ein Schwingspiegelscanner zur Verfügung
  • Für Applikationen im Kältebereich kann eine Heizungsoption benutzt werden
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLV49x 

  • Autofokus-Funktion in Echtzeit
  • Unterschiedliche Varianten ermöglichen beste Abdeckung der jeweiligen Modulbreiten
  • Tiltunabhängigkeit von –45° ... +45°
  • Kleinstes Bauvolumen mit integriertem Autofokus und einer maximalen Lesedistanz von 2,2 m
  • Externer Parameterspeicher ermöglicht einfachsten Gerätetausch
  • Zur Abdeckung großer Lesehöhen steht auch ein Schwingspiegelscanner zur Verfügung
  • Für Applikationen im Kältebereich kann eine Heizungsoption benutzt werden
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

CLX490 

  • Autofokus-Funktion in Echtzeit
  • Tiltunabhängigkeit (Omnidirektionale Barcodelesung)
  • Zuverlässige Codeerkennung in Echtzeit durch SMART-Code-Rekonstruktion
  • Kleinstes Bauvolumen mit integriertem Autofokus und einer maximalen Lesedistanz von 2,2 m
  • Zusätzliche Schnittstellen für externen Parameterspeicher
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
  • Hoher Schärfentiefebereich
  • Für Applikationen im Kältebereich kann eine Heizungsoption benutzt werden
Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

SICK bietet Ihnen darüber hinaus individuelle Systemlösungen 

 

Maßgeschneiderte Lösungen 

Kundenindividuelle Systeme für Barcode- und Matrix-Code-Lesung sowie Video-Coding und Klarschrifterkennung finden Sie bei den Systemlösungen

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Katalog Identifikationslösungen

Katalog Identifikationslösungen
Knopf zum Starten der Suche