|
|

Page Header
Lumineszenzsensoren reagieren auf lumineszierende Pigmente, die durch die UV-Lichtquelle im Taster angeregt werden. Lumineszenzsensoren senden UV-Licht mit einer Wellenlänge von ca. 375 nm. Fluoreszierende Stoffe wandeln das UV-Licht in langwelliges sichtbares Licht um. Das so zurückgestrahlte Licht wird vom Lumineszenzsensor empfangen und ausgewertet. Für rot lumineszierende Markierungen sind Lumineszenszsensoren mit einer blauen LED (ca. 480 nm) besonders geeignet.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
LUT9
|
Schnelle und präzise Erfassung auch bei hohen Tastweiten
- Einfaches Teach-in
- Tastweite bis zu 250 mm
- Varianten mit IO-Link
- Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
- 3 Modi: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
- Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
- Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
- Analogausgang
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
LUT8
|
Universell einsetzbar bei einfachster Bedienung
- Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
- Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
- Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
- Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
- Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
- Analogausgang
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
LUT3-6
|
Die Lösung für Standardapplikationen
- UV-LED 375 nm
- Tastweite 10 ... 50 mm
- Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
- Robustes Metallgehäuse
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
LUT1
|
Im robusten Metallgehäuse mit UV- oder blauer Sende-LED
- Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
- Schaltfolge 600/s oder 6000/s
- Hohe Tastweiten bis 150 mm
- Sende-LED UV (375 nm) oder blau (480 nm)
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
LUT2-2
|
High Performance im Miniaturformat
- Kleines Kunststoffgehäuse
- Hohe Systemempfindlichkeit
- Statisches Teach-in auf Marke und/oder Untergrund über Bedienfeld oder Steuerleitung
- Schaltfolge 500/s und 2.000/s
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|